FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
00:40
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。

10m(33ft) LC/UPC-SC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM3)

#41752
#41752

BIF 10Gネットワーク

1,311円 (税抜)
FS P/N: OM3LCSCDX
1,442円 (税込)
FS P/N: OM3LCSCDX
6.3K 販売数
243 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫18点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM3 マルチモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

50/125μm OM3マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。

この 50/125 OM3 マルチモード 光ファイバケーブルは、10G SR、10G LRM、SFP+トランシーバ、およびその他の10G/40G/100Gイーサネット接続の接続に適しています。10Gイーサネット接続には、推奨されるファイバ仕様です。

仕様一覧
コネクタの種類
LC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10G イーサネット距離
300mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル

40G/100G接続用OM3/OM4ケーブルをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

00:39

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル 00:39
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

スマート & 信頼できる - 曲げ可能な光ファイバ

業界標準のデュプレックスファイバコネクタは、高速ケーブルネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA 604-2に準拠しています。

低曲げ損失光ファイバ

低曲げ損失ケーブルはパフォーマンスに影響を与えることなく、ステープル留めしてコーナーの周りで曲げることができます。

7.5mm 最小曲げ半径

曲げ性能はダクトの利用率を向上させ、より小さなエンクロージャーを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILとRLは安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

仕様一覧

高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM3 マルチモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

50/125μm OM3マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。

この 50/125 OM3 マルチモード 光ファイバケーブルは、10G SR、10G LRM、SFP+トランシーバ、およびその他の10G/40G/100Gイーサネット接続の接続に適しています。10Gイーサネット接続には、推奨されるファイバ仕様です。

仕様一覧
コネクタの種類
LC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10G イーサネット距離
300mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル

40G/100G接続用OM3/OM4ケーブルをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

00:39

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル 00:39
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
スマート & 信頼できる - 曲げ可能な光ファイバ

業界標準のデュプレックスファイバコネクタは、高速ケーブルネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA 604-2に準拠しています。

低曲げ損失光ファイバ

低曲げ損失ケーブルはパフォーマンスに影響を与えることなく、ステープル留めしてコーナーの周りで曲げることができます。

7.5mm 最小曲げ半径

曲げ性能はダクトの利用率を向上させ、より小さなエンクロージャーを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILとRLは安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

1,311円 (税抜)

1,442円 (税込)

グローバル倉庫18点在庫あり