内蔵金属製の鎧のアーマード型光ファイバケーブルは、標準の光ファイバケーブルよりも最強い光ファイバ保護を提供できます。頑丈なアーマードケーブルは、過度な粉塵、油、ガス、湿気、または損傷を引き起こす齧歯類を有している環境を含め、最も危険な地域に光ファイバを取り付けることを可能にします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
15m (49ft) SC/APC-SC/APC シンプレックス シングルモード アーマード光パッチケーブル(3.0mm、PVC/OFNR、OS2)
Hot #41650
Hot #41650
1,585円 (税抜)
FS P/N: AM-OS2SCSX1,744円 (税込)
FS P/N: AM-OS2SCSX
30.2K 販売数
64 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫1830点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
OS2 9/125 シングルモード SC/APC-SC/APC シンプレックス アーマード光ファイバケーブル
仕様一覧
コネクタ種類
SC - SC
研磨方法
APC - APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
芯数
シンプレックス
ファイバ等級
G.657.A1
最小曲げ半径(mm)
10D/5D(動的/静的)
ケーブル径
3.0mm
シース材質
PVC
ケーブル色
青色
ファイバコード構造
シングルアーマード、ステンレス鋼管
引張荷重(長期)
120 N
引張荷重(短期)
225 N
挿入損失
≤0.3dB
反射減衰量
≥60dB
動作温度範囲
-25~70℃
保存温度範囲
-25~70℃
品質テストプログラム
光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
特徴
丈夫なスチールチューブがネットワーク接続をさらに保護
ステンレススチールチューブは、光ファイバの破損に対する良好な保護を提供することができ、わずかなオイル、ガス、湿気の環境下で使用され、ネットワークの動作を保証します。
踏みつけ耐性
耐湿性
耐ガス性
耐油性
齧歯類/害虫抵抗性
品質が保証されたキャリアグレードのケーブル
10/5D最小曲げ半径
G.657.A1ファイバにより、ケーブルをよりきつく曲げることができ、たるんだ保管と配線が可能になります。
精密なジルコニアセラミックフェルール
挿入寿命の500倍にもなります。
120-225N強い引張り強度
破損を防ぎ、寿命を延ばすことができます。
多様な屋内設置ニーズに対応
耐久性に優れたアーマードファイバケーブルは、データセンターのネットワークキャビネット接続、天井のチャネル配線、床下の配線に適しています。
仕様一覧
OS2 9/125 シングルモード SC/APC-SC/APC シンプレックス アーマード光ファイバケーブル
内蔵金属製の鎧のアーマード型光ファイバケーブルは、標準の光ファイバケーブルよりも最強い光ファイバ保護を提供できます。頑丈なアーマードケーブルは、過度な粉塵、油、ガス、湿気、または損傷を引き起こす齧歯類を有している環境を含め、最も危険な地域に光ファイバを取り付けることを可能にします。
仕様一覧
コネクタ種類
SC - SC
研磨方法
APC - APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
芯数
シンプレックス
ファイバ等級
G.657.A1
最小曲げ半径(mm)
10D/5D(動的/静的)
ケーブル径
3.0mm
シース材質
PVC
ケーブル色
青色
ファイバコード構造
シングルアーマード、ステンレス鋼管
引張荷重(長期)
120 N
引張荷重(短期)
225 N
挿入損失
≤0.3dB
反射減衰量
≥60dB
動作温度範囲
-25~70℃
保存温度範囲
-25~70℃
品質テストプログラム
光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
特徴
丈夫なスチールチューブがネットワーク接続をさらに保護
ステンレススチールチューブは、光ファイバの破損に対する良好な保護を提供することができ、わずかなオイル、ガス、湿気の環境下で使用され、ネットワークの動作を保証します。
踏みつけ耐性
耐湿性
耐ガス性
耐油性
齧歯類/害虫抵抗性
品質が保証されたキャリアグレードのケーブル
10/5D最小曲げ半径
G.657.A1ファイバにより、ケーブルをよりきつく曲げることができ、たるんだ保管と配線が可能になります。
精密なジルコニアセラミックフェルール
挿入寿命の500倍にもなります。
120-225N強い引張り強度
破損を防ぎ、寿命を延ばすことができます。
多様な屋内設置ニーズに対応
耐久性に優れたアーマードファイバケーブルは、データセンターのネットワークキャビネット接続、天井のチャネル配線、床下の配線に適しています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,585円 (税抜)
1,744円 (税込)
グローバル倉庫1830点在庫あり