Dell Networking 331-5311互換のSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOM4 MMF(OM3 MMFでは300m)の最大400メートルのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、およびIEEE 802.3aeの規格に準拠しており、異なるベンダー環境でのシームレスな相互運用性を提供します。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されている2ワイヤーのシリアルインターフェースを介して利用可能です。低消費電力と高速性を備えたこの10G SFP+モジュールは、データセンター、エンタープライズの配線クローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、ラジオ&ベースバンドユニットなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Dell Networking 331-5311互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Dell Networking 331-5311互換 10GBASE-SR SFP+モジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)
製品スポットライト
低消費電力≤ 0.6W、省エネ
通常50ミリ秒の遅延、100万時間を超えるMTBF
-5℃ ~ 70℃ 動作温度範囲
ステンレス鋼材料、耐食性と耐塩水噴霧性
ほぼすべてのDellデバイスと完全互換性がある
10Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、その他の伝送機器で広く使用されている
データセンター、エンタープライズワイヤリングクローゼット、ラジオおよびベースバンドユニットおよびその他の環境に適す
IEC60825-1クラス1レーザー安全準拠
クラスBEMC、IEC61000-4-2帯電防止放電およびIEC61000-4-3耐放射線性
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP + MSA、CPRI、eCPRIに準拠
品質テストプログラム
特徴
TO-CANパッケージ設計を採用したモジュールは、優れた信頼性、気密性、放熱性能を備えており、通信およびデータセンター用途に最適です。
モジュールは、FSボックスによって再構成でき、さまざまなブランドで動作し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 300m@OM3< br>400m@OM4 | 220m@OM3< br>300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
適用ケーブル | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
送信パワー | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm |
受信感度 | < -11.1dBm | < -8.4dBm | < -12.6dBm | < -14.4dBm |
消費電力 | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W |
ビデオ
Dell Networking 331-5311互換 10GBASE-SR SFP+モジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)
Dell Networking 331-5311互換のSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOM4 MMF(OM3 MMFでは300m)の最大400メートルのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、およびIEEE 802.3aeの規格に準拠しており、異なるベンダー環境でのシームレスな相互運用性を提供します。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されている2ワイヤーのシリアルインターフェースを介して利用可能です。低消費電力と高速性を備えたこの10G SFP+モジュールは、データセンター、エンタープライズの配線クローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、ラジオ&ベースバンドユニットなどに最適です。
製品スポットライト
低消費電力≤ 0.6W、省エネ
通常50ミリ秒の遅延、100万時間を超えるMTBF
-5℃ ~ 70℃ 動作温度範囲
ステンレス鋼材料、耐食性と耐塩水噴霧性
ほぼすべてのDellデバイスと完全互換性がある
10Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、その他の伝送機器で広く使用されている
データセンター、エンタープライズワイヤリングクローゼット、ラジオおよびベースバンドユニットおよびその他の環境に適す
IEC60825-1クラス1レーザー安全準拠
クラスBEMC、IEC61000-4-2帯電防止放電およびIEC61000-4-3耐放射線性
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP + MSA、CPRI、eCPRIに準拠
品質テストプログラム
TO-CANパッケージ設計を採用したモジュールは、優れた信頼性、気密性、放熱性能を備えており、通信およびデータセンター用途に最適です。
モジュールは、FSボックスによって再構成でき、さまざまなブランドで動作し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 300m@OM3< br>400m@OM4 | 220m@OM3< br>300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
適用ケーブル | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
送信パワー | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm |
受信感度 | < -11.1dBm | < -8.4dBm | < -12.6dBm | < -14.4dBm |
消費電力 | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,882円 (税抜)
3,170円 (税込)