NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT互換OSFP光モジュールは、各400Gb/sの2ファイバ4チャンネルMPO-12/APC光コネクタ2個を使用する、InfiniBand 800Gb/s 2x400Gb/sツインポートOSFP、SR8マルチモード、パラレル、8チャンネルトランシーバです。パラレル・マルチモード・ショートリーチ8チャネル(SR8)は、100G-PAM4変調を使用し、8本のマルチモードファイバを使用して最大ファイバリーチは50mです。InfiniBandのNDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用に適合しています。
スーパーコンピューティングやHPC業界にとって理想的なソリューションで、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。フラットトップバージョンは、液冷およびDGX H100 Cedar7システムリンクに適しています。
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT互換 800G OSFP SR8モジュール(PAM4 2x SR4 850nm 100m DOM デュアルMPO-12/APC MMF NDR フラットトップ Infinibandアダプタ用) この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240607195403g7n49d.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT互換 800G OSFP SR8モジュール(PAM4 2x SR4 850nm 100m DOM デュアルMPO-12/APC MMF NDR フラットトップ Infinibandアダプタ用) この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607195403g7n49d.jpg)
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT互換 800G OSFP SR8モジュール(PAM4 2x SR4 850nm 100m DOM デュアルMPO-12/APC MMF NDR フラットトップ Infinibandアダプタ用) この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607195415edtl48.jpg)
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT互換 800G OSFP SR8モジュール(PAM4 2x SR4 850nm 100m DOM デュアルMPO-12/APC MMF NDR フラットトップ Infinibandアダプタ用) この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607195407u8mpfo.jpg)
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT互換 800G OSFP SR8モジュール(PAM4 2x SR4 850nm 100m DOM デュアルMPO-12/APC MMF NDR フラットトップ Infinibandアダプタ用) この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607195410v5uz6x.jpg)
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT互換 800G OSFP SR8モジュール(PAM4 2x SR4 850nm 100m DOM デュアルMPO-12/APC MMF NDR フラットトップ Infinibandアダプタ用) この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240613181844qrgjcv.jpg)
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT互換 800G OSFP SR8モジュール(PAM4 2x SR4 850nm 100m DOM デュアルMPO-12/APC MMF NDR フラットトップ Infinibandアダプタ用) この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607195413qz0jef.jpg)
NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT互換 800G OSFP SR8モジュール(PAM4 2x SR4 850nm 100m DOM デュアルMPO-12/APC MMF NDR フラットトップ Infinibandアダプタ用)
New #229687
New #229687
158,332円 (税込)
FS P/N: OSFP-SR8-800G-FL
2 販売数
1 レビュー
1 質問内容
モジュールモテル:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月30日火曜日
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
NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT互換 800G OSFP SR8 PAM4モジュール (2x SR4、MMF、850nm、100m、デュアルMPO-12/APC、DOM、フラットトップ)
製品規格
型番
MMA4Z00-NS
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFPフラットトップ
最大伝送速度
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
60m@OM3/100m@OM4
コネクタ
デュアルMTP/MPO-12 APC
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PD
送信パワー
-4.6 ~ 4dBm
最小受信電力パワー
-6.4dBm
パワーバジェット
1.8dB
受信機過負荷
4dBm
消費電力
≤15W
消光比
> 2.5dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
内蔵FEC
対応
通信プロトコル
OSFP MSA 5.0
CMIS 4.0
CMIS 4.0
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するために、当社のテストプログラムをご覧ください。
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240521173310jhjrh8.jpg)
特徴
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPモジュールは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 15W
低消費電力
VCSELレーザー
生産能力を確保
異なるコネクタシェルが異なるデバイスに適合
フィン付きトップとフラットトップを区別し、外観と用途の違いを探ります。
フィン付きトップ
フィン付きトップ・モジュールは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フィン付きトップ・モジュールは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フラットトップ
フラットトップモジュールは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUに使用されています。
フラットトップモジュールは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUに使用されています。
包括的なテストが信頼性を向上
高品質で信頼性の高いオプティクスを確保するため、高度な設備による厳格なプロセスを経て認定されています。
光スペクトラムテスト
パケットロス&CRCなし
TDECQテスト
3.4dB
ビット誤り率テスト
BER 5E-8
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
コネクタ | デュアルMPO-12/APC | デュアルMPO-12/APC | デュアルMPO-12/APC | デュアルLCデュプレックス/UPC |
フィンの種類 | フラットトップ | フィン付きトップ | フィン付きトップ | フィン付きトップ |
最大伝送距離 | 60m@OM3 100m@OM4 | 30m@OM3 50m@OM4 | 500m | 2km |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x 106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | EML | EML |
パッケージング技術 | COB (チップオンボード) パッケージング | COB(チップオンボード) | COB (チップオンボード) パッケージング | COB (チップオンボード) パッケージング |
チップ | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
消費電力 | ≤ 15W | ≤ 15W | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W |
応用 | InfiniBand 800Gから800G 800Gから2x400Gへのブレークアウト | InfiniBand 800Gから800G 800Gから2x400Gへのブレークアウト | InfiniBand 800Gから800G 800Gから2x400Gへのブレークアウト | InfiniBand 800Gから800G 800Gから2x400Gへのブレークアウト |
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
J***l
United States
2024年5月28日
Regarding the order process and support, I'm very happy. The initial support, helping me choose the right module, was great. The order process and shipment went very smoothly, and your continued support is very appreciated.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品