NVIDIA Quantum-2ベースのMQM9700-NS2Fスイッチは、32個の物理OSFP(Octal Small Form Factor Pluggable)コネクタに64個の400Gb/sポートを搭載しています。1U標準シャーシ設計で最大128個の200Gb/秒ポートを提供するために分割できます。このスイッチは、2x 400G (800G)ツインポートOSFPと呼ばれる1つのケージに2個の400Gb/秒ポートを収納するコネクタケージを使用しており、これらの空冷スイッチでのみ使用されています。スイッチ1台で毎秒51.2テラビット(Tb/s)の双方向スループットを実現し、毎秒665億パケット(BPPS)以上の容量を実現します。
最新のNVIDIA高速相互接続400Gb/s技術をサポートするNVIDIA Quantum-2は、リモートダイレクトメモリアクセス(RDMA)、アダプティブルーティング、NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™などの最先端技術を組み込んで、高速、超低遅延、スケーラブルなソリューションを実現します。
![MQM9700-NS2F NVIDIA® 32 800G OSFP InfiniBandデータセンタースイッチ(64ポート NDR 400G、マネージド、x86デュアルコア、NVIDIA Quantum™-2チップ、P2Cエアフロー、1年間のサービスバンドル付き) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231212184452d1eq1m.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![MQM9700-NS2F NVIDIA® 32 800G OSFP InfiniBandデータセンタースイッチ(64ポート NDR 400G、マネージド、x86デュアルコア、NVIDIA Quantum™-2チップ、P2Cエアフロー、1年間のサービスバンドル付き) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231212184452d1eq1m.jpg)
![MQM9700-NS2F NVIDIA® 32 800G OSFP InfiniBandデータセンタースイッチ(64ポート NDR 400G、マネージド、x86デュアルコア、NVIDIA Quantum™-2チップ、P2Cエアフロー、1年間のサービスバンドル付き) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231212184452y8jh0k.jpg)
![MQM9700-NS2F NVIDIA® 32 800G OSFP InfiniBandデータセンタースイッチ(64ポート NDR 400G、マネージド、x86デュアルコア、NVIDIA Quantum™-2チップ、P2Cエアフロー、1年間のサービスバンドル付き) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231212184452xsn87g.jpg)
MQM9700-NS2F NVIDIA® 32 800G OSFP InfiniBandデータセンタースイッチ(64ポート NDR 400G、マネージド、x86デュアルコア、NVIDIA Quantum™-2チップ、P2Cエアフロー、1年間のサービスバンドル付き)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
MQM9700-NS2F、NVIDIA® 64ポート、NDR 400G InfiniBandデータセンタースイッチ、32 OSFPポート、マネージド、x86デュアルコア、NVIDIA Quantum™-2チップ、P2Cエアフロー、1年間のサービスバンドル付き
32 OSFPコネクタ
製品スポットライト
リンク障害を克服し、ソフトウェアベースのソリューションと比較して5,000倍の速さでネットワーク復旧を実現
特定ポートの障害によるネットワーク問題を迅速に解決
SHIELDはトラブルシューティングの時間を大幅に短縮
HDR、NDR、およびそれに続く技術をサポート
最大2Kノードまでのファブリックをサポートするオンボードサブネットマネージャー(SM)
ユニファイドファブリックマネージャー(UFM)エージェント
NVIDIA Mellanoxスケーラブルな階層型集約および削減プロトコル(SHARP)をサポート
大容量データベクトルをワイヤレートで集約することにより、CPUからスイッチネットワークへの一括通信処理をオフロードする
HPC、ディープラーニングアルゴリズムのパフォーマンスを加速させる
ノード間のGPU間通信のレイテンシーを最小化
MLNX-OSによるネットワーク構築
数千台のコンピュートノードとストレージノードへのスケーリングを実現
監視およびプロビジョニング機能を提供
コンソールポートを使用したCLIベースをサポート
10/100/1000Mbpsの管理ポートまたはサービスポートを使用したWEB UIに対応
SNMP(SNMPv1、v2c、v3)をサポート
JSONをサポート
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240224093829t7wcz6.jpg)
Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™ テクノロジーは、コンピューティングアプリケーションにとって重要な集合通信操作をCPUからスイッチネットワークにオフロードします。
自己修復ネットワーク機能により、リンク障害を克服し、ソフトウェアベースのソリューションよりも5,000倍速くネットワークを回復し、安定したスケーラブルなシステムを実現します。
アダプティブルーティングアルゴリズムは、パケット配送の失敗を防ぐのに役立ちます。また、ネットワークの輻輳を最小限に抑え、ネットワークのパフォーマンスを向上させます。
リンク速度 | 400Gb/s | 400Gb/s |
ポート | 32 | 32 |
NDR | 64 | 64 |
高さ | 1U | 1U |
スイッチング容量 | 51.2Tb/s | 51.2Tb/s |
冷却システム | 空冷式 | 空冷式 |
スパインモジュール | 16 | 16 |
リーフモジュール | 16 | 16 |
インターフェース | OSFP | OSFP |
PSU数 | 2 | 2 |
管理 | インバンド/アウトバンド | インバンド |
サブネットマネージャー | — | |
アダプティブ ルーティング、InfiniBandルーター | ||
VL2VL、SHARP、拡張Qos、輻輳制御 |
M***e
United States
S***b
United States
D***r
United States