ギガビット・イーサネット・スタンドアローン・ミニ・メディア・コンバータは、1x10/100/1000Base-TXポートと100/1000Base-FXポート間の費用対効果の高いエントリーレベルのメディア変換を提供し、ファイバー距離を最大20KMまで延長します。また、シャーシベースのミニメディアコンバータを収容するために特別に設計された1U高さ12スロットメディアコンバータラックマウントシャーシも提供しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
ミニアンマネージド ギガビットイーサネットメディアコンバータ(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 100/1000Base-X シングルモード ST 1310nm 20km、アメリカ標準プラグ付属、日本で使用可能)
New #222261
New #222261
7,060円 (税抜)
FS P/N: UMC-GA1ST1T-SM-207,766円 (税込)
FS P/N: UMC-GA1ST1T-SM-20
0 販売数
41 レビュー
0 質問内容
モデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月28日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
ミニアンマネージド ギガビットイーサネット メディアコンバータ(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 100/1000Base-X シングルモード ST 1310nm 20km、アメリカ標準プラグ付属、日本で使用可能)
仕様一覧
ポートの種類
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X ST
標準とプロトコル
IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
ケーブルの種類(ファイバ)
シングルモード9/125µm
ケーブルの種類(銅線)
Cat5/5e/6
消費電力
全負荷< 3W
DIPスイッチ
LFP/ALS/FXリセット/FXスピード
スピード
ツイストペア - 半二重/全二重の場合は10/100Mbps 全二重の場合は1000Mbps
光ファイバ - 全二重の場合は100Mbps/1000Mbps
光ファイバ - 全二重の場合は100Mbps/1000Mbps
ジャンボフレーム
12k
MTBF(時間)
> 50,000時間
寸法(HxWxD)
0.79''x 2.36''x 3.54'' (20x60x90mm)
設置
スタンドアロン
入力電力
DC 5-12V
動作温度範囲
0 ~ 50°C (32 ~ 122℉)
保存温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
接続ソリューション
遠隔地ビルへのマルチファイバリンク
ギガビットファイバリンクのネットワーク距離を延長
遠隔地ビルへのマルチファイバリンク
製品を見る ギガビットファイバリンクのネットワーク距離を延長
製品を見る 特徴
ギガビット・オートネゴシエーション・光ファイバ・イーサネット・メディア・コンバータ
1x100/1000Base-XシングルモードSTポートおよび1x10/100/1000Base-T RJ45ポートは、データ伝送の高いパフォーマンスで通信距離を延長します。
イーサネットネットワーク内の信号の変換と延長
このコンバータは、光ファイバケーブルを使ってリンクをより長距離に延長します。これにより、IT専門家や政府機関、ビジネス、教育機関での安全なセットアップに最適です。
ネットワークを拡張
100M銅線ケーブルの制限を超えて、最大20KM
投資を維持する
既存の銅線ベースのハードウェアを使用して、ローカルネットワークをファイバに移行
速度変換
リンク速度を 10/100/1000Base-Tから100/1000Base-Xに変換できる
シンプル&クイック操作
ホットスワップ対応設計により、初心者でも簡単に設置でき、トラブルシューティングも簡単です。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
Auto-MDI/MDIX
自動的にケーブル接続タイプを検出し、接続を適切に設定
簡単にネットワークアクティビティを監視
LEDによる診断&DIPスイッチ設定により、迅速な設置が可能
短時間でのLFPアラームリンク障害
LFP(リンク障害パススルー)機能により、システム管理者はリンク障害に短時間で気づくことができ、この問題による損失を最小限に抑えることができます。
仕様一覧
ミニアンマネージド ギガビットイーサネット メディアコンバータ(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 100/1000Base-X シングルモード ST 1310nm 20km、アメリカ標準プラグ付属、日本で使用可能)
ギガビット・イーサネット・スタンドアローン・ミニ・メディア・コンバータは、1x10/100/1000Base-TXポートと100/1000Base-FXポート間の費用対効果の高いエントリーレベルのメディア変換を提供し、ファイバー距離を最大20KMまで延長します。また、シャーシベースのミニメディアコンバータを収容するために特別に設計された1U高さ12スロットメディアコンバータラックマウントシャーシも提供しています。
仕様一覧
ポートの種類
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X ST
標準とプロトコル
IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
ケーブルの種類(ファイバ)
シングルモード9/125µm
ケーブルの種類(銅線)
Cat5/5e/6
消費電力
全負荷< 3W
DIPスイッチ
LFP/ALS/FXリセット/FXスピード
スピード
ツイストペア - 半二重/全二重の場合は10/100Mbps 全二重の場合は1000Mbps
光ファイバ - 全二重の場合は100Mbps/1000Mbps
光ファイバ - 全二重の場合は100Mbps/1000Mbps
ジャンボフレーム
12k
MTBF(時間)
> 50,000時間
寸法(HxWxD)
0.79''x 2.36''x 3.54'' (20x60x90mm)
設置
スタンドアロン
入力電力
DC 5-12V
動作温度範囲
0 ~ 50°C (32 ~ 122℉)
保存温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
接続ソリューション
遠隔地ビルへのマルチファイバリンク
ギガビットファイバリンクのネットワーク距離を延長
遠隔地ビルへのマルチファイバリンク
製品を見る ギガビットファイバリンクのネットワーク距離を延長
製品を見る 特徴
ギガビット・オートネゴシエーション・光ファイバ・イーサネット・メディア・コンバータ
1x100/1000Base-XシングルモードSTポートおよび1x10/100/1000Base-T RJ45ポートは、データ伝送の高いパフォーマンスで通信距離を延長します。
イーサネットネットワーク内の信号の変換と延長
このコンバータは、光ファイバケーブルを使ってリンクをより長距離に延長します。これにより、IT専門家や政府機関、ビジネス、教育機関での安全なセットアップに最適です。
ネットワークを拡張
100M銅線ケーブルの制限を超えて、最大20KM
投資を維持する
既存の銅線ベースのハードウェアを使用して、ローカルネットワークをファイバに移行
速度変換
リンク速度を 10/100/1000Base-Tから100/1000Base-Xに変換できる
シンプル&クイック操作
ホットスワップ対応設計により、初心者でも簡単に設置でき、トラブルシューティングも簡単です。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
Auto-MDI/MDIX
自動的にケーブル接続タイプを検出し、接続を適切に設定
簡単にネットワークアクティビティを監視
LEDによる診断&DIPスイッチ設定により、迅速な設置が可能
短時間でのLFPアラームリンク障害
LFP(リンク障害パススルー)機能により、システム管理者はリンク障害に短時間で気づくことができ、この問題による損失を最小限に抑えることができます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
7,060円 (税抜)
7,766円 (税込)
予約受付中