Cat6 UTPパッチケーブルは、26AWGシールドなしツイストペア撚り線純銅ケーブルの両端に高性能モジュラープラグを備えています。ツメ折れ防止設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、設置中に折れたりするのを防ぎます。柔軟なストレインリリーフブートにより、高密度用途でも簡単にアクセスできます。1つのRJ45オスコネクタは90度下向きに設計されており、過度の曲げを防ぎ、ケーブルへのストレスを軽減します。また、壁に押し付けられたスイッチやパネルに簡単に差し込むことができます。
Cat6 LANケーブル規格の性能を上回り、データセンターでよく見られるタイトフィットアプリケーションや高密度接続アプリケーションでの使用に最適で、ケーブル100m以内で最大1000Mbpsおよび550MHzをサポートします。すべてのパッチコードは、T568B配線方式に対応しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3ft(0.9m) 90度 Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(26AWG、PVC CM、RJ45直角下(オス) - RJ45(オス)、青色)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Cat6 ツメ折れ防止 シールドなし(UTP)LANパッチケーブル、90度、26AWG、1000Base-T
接続ソリューション
特徴
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツを備えています。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグによりネットワーク接続の安定性が向上します。
PVCジャケット
PVCジャケットは難燃性に優れています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツにより、プラグの抜き差し時の摩擦が増加します。
フルークパッチコード試験では、各パッチコードが指定された性能を発揮するという100%の信頼度が得られます。
ケーブルの種類 | Cat6フラットツメ折れ防止 | Cat6ツメ折れ防止 | Cat6ライトアングルツメ折れ防止 | Cat6スリムツメ折れ防止 |
ケーブルジャケット | PVC(フラット) | PVC CM(円形) | PVC CM(円形) | PVC CM(円形) |
伝送速度 | 1000Base-T、最大10GBase-T | 1000Base-T、最大10GBase-T | 1000Base-T、最大10GBase-T | 1000Base-T、最大10GBase-T |
ケージ規格(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 26 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長さ | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3-7.6m (1-25ft) | 0.15-10m(0.5-33ft) |
シールドタイプ | シールドなし(UTP) | シールドなし(UTP) | シールドなし(UTP) | シールドなし(UTP) |
ケーブル外径(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
ビデオ
Cat6 ツメ折れ防止 シールドなし(UTP)LANパッチケーブル、90度、26AWG、1000Base-T
Cat6 UTPパッチケーブルは、26AWGシールドなしツイストペア撚り線純銅ケーブルの両端に高性能モジュラープラグを備えています。ツメ折れ防止設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、設置中に折れたりするのを防ぎます。柔軟なストレインリリーフブートにより、高密度用途でも簡単にアクセスできます。1つのRJ45オスコネクタは90度下向きに設計されており、過度の曲げを防ぎ、ケーブルへのストレスを軽減します。また、壁に押し付けられたスイッチやパネルに簡単に差し込むことができます。
Cat6 LANケーブル規格の性能を上回り、データセンターでよく見られるタイトフィットアプリケーションや高密度接続アプリケーションでの使用に最適で、ケーブル100m以内で最大1000Mbpsおよび550MHzをサポートします。すべてのパッチコードは、T568B配線方式に対応しています。
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツを備えています。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグによりネットワーク接続の安定性が向上します。
PVCジャケット
PVCジャケットは難燃性に優れています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツにより、プラグの抜き差し時の摩擦が増加します。
フルークパッチコード試験では、各パッチコードが指定された性能を発揮するという100%の信頼度が得られます。
ケーブルの種類 | Cat6フラットツメ折れ防止 | Cat6ツメ折れ防止 | Cat6ライトアングルツメ折れ防止 | Cat6スリムツメ折れ防止 |
ケーブルジャケット | PVC(フラット) | PVC CM(円形) | PVC CM(円形) | PVC CM(円形) |
伝送速度 | 1000Base-T、最大10GBase-T | 1000Base-T、最大10GBase-T | 1000Base-T、最大10GBase-T | 1000Base-T、最大10GBase-T |
ケージ規格(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 26 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長さ | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3-7.6m (1-25ft) | 0.15-10m(0.5-33ft) |
シールドタイプ | シールドなし(UTP) | シールドなし(UTP) | シールドなし(UTP) | シールドなし(UTP) |
ケーブル外径(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
Q&A
顧客のレビュー
443円 (税込)