NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002は、2つの400Gb/sのツインポートOSFPから4つの200Gb/sのツインポートQSFP112ダイレクトアタッチド銅線ケーブルです。8チャンネルのツインポートOSFPエンドは、Quantum-2およびSpectrum-4スイッチケージで使用するためのフィン付きトップフォームファクタを採用しています。4つの200Gエンドは、2チャンネルの100G-PAM4(200G)をサポートし、コネクタケージ上のライディングヒートシンクを使用したConnectX-7アダプタおよびBlueField-3 DPUで使用するためのフラットトップQSFP112を使用しています。このケーブルは、OSFP MSA(Multi-Source Agreement)、QSFP112 MSAおよびIEEE 802.3ckの規格に準拠しています。
DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(-R)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。
シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、低コスト、低遅延、ゼロ電力に近い接続を高速リンクに提供します。DACケーブルは、スーパーコンピュータやハイパースケールシステムにおいて、ポートの帯域幅、密度、コンフィギュレーションを向上させ、必要な電力を削減します。
![2m(7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002互換 800G NDR OSFPフィン付きトップ ~ 4x 200G QSFP112パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240511172053eskmqq.png)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![2m(7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002互換 800G NDR OSFPフィン付きトップ ~ 4x 200G QSFP112パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053eskmqq.png)
![2m(7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002互換 800G NDR OSFPフィン付きトップ ~ 4x 200G QSFP112パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024051117205383e9ji.png)
![2m(7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002互換 800G NDR OSFPフィン付きトップ ~ 4x 200G QSFP112パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053wf0ofn.png)
![2m(7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002互換 800G NDR OSFPフィン付きトップ ~ 4x 200G QSFP112パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053tkkkii.png)
![2m(7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002互換 800G NDR OSFPフィン付きトップ ~ 4x 200G QSFP112パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053h3lejq.png)
![2m(7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002互換 800G NDR OSFPフィン付きトップ ~ 4x 200G QSFP112パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053s4u3rs.png)
![2m(7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002互換 800G NDR OSFPフィン付きトップ ~ 4x 200G QSFP112パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511172053islv5q.png)
2m(7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002互換 800G NDR OSFPフィン付きトップ ~ 4x 200G QSFP112パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC)
#210707
#210707
41,049円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-4QPC02
32 販売数
1 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月31日水曜日
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
NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002互換 800G OSFP - 4 x 200G QSFP112 DACブレークアウトケーブル(2メートル、パッシブ、OSFP - 4x QSFP112、28AWG)
製品規格
型番
MCP7Y40-N002
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP/4x QSFP112
最大データ転送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
2m (3ft)
ワイヤーAWG
28AWG
最小曲げ半径
31mm
消費電力
0.1W
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0
変調方式
PAM4
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240305181438ilalhl.jpg)
特徴
ケーブルの種類 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 |
データ転送速度 | 800G ~ 4x 200G | 800G ~ 4x 200G | 800G ~ 4x 200G | 800G to 2x 200G |
コネクタの種類 | OSFP/4x QSFP112 | OSFP/2x QSFP112 | OSFP/4x OSFP | OSFP to 2x OSFP |
消費電力 | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W |
ケーブル長さ | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
ワイヤーAWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
最小曲げ半径 | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
ジャケット材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
通信プロトコル | OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0 | OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 |
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
M***y
United States
2024年3月14日
Everything works perfect, Shipping was done fast and professional will keep you guys in mind for future orders.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品