NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N002は、800Gb/秒ツインポートOSFPから4つの200Gb/秒ツインポートOSFPダイレクト・アタッチド・カッパー・クワッド・ブレイクアウト・ケーブルです。8チャネルのツインポートOSFPエンドは、Quantum-2スイッチケージで使用するためのフィン付きトップフォームファクタを採用。4つの200Gエンドは、2チャネルの100G-PAM4(200G)をサポートし、コネクターケージにヒートシンクを使用してConnectX-7アダプターで使用するフラットトップOSFPを使用しています。このケーブルは、OSFP MSA (Multi-Source Agreement) および IEEE 802.3ck 規格に準拠しています。
DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(TOR)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。
シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、高速リンクに最低コスト、最低遅延、ほぼゼロ電力の接続を提供します。これらは、ポートの帯域幅、密度、構成可能性を強化し、スーパーコンピューターやハイパースケールシステムの電力要件を削減します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N002互換 OSFP 800G ~ OSFP 4x200Gパッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC)
#204991
#204991
58,483円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC02
105 販売数
5 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月22日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N002互換 800G OSFP - 4x 200G OSFP DACブレークアウトケーブル(2メートル、パッシブ、OSFP - 4x OSFP、28AWG)
製品規格
型番
MCP7Y50-N002
メーカー
FS
フォームファクタ
800G OSFP (フィン付きトップ) ~ 4× 200G
OSFP (フラットトップ)
OSFP (フラットトップ)
最大伝送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
2m (7ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
31mm
消費電力
0.1W
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
変調方式
PAM4
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
異なるコネクタシェルが異なるデバイスに適合
800G OSFPエンドは、Quantum-2およびSpectrum-4スイッチケージで使用するためのフィン付きトップフォームファクターを使用しています。4つの200Gエンドは、2チャネルの100G-PAM4(200G)をサポートし、コネクタケージ上のヒートシンクを使用してConnectX-7アダプタで使用するフラットトップOSFPを使用します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)Connection (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
1
0
0
0
E***e
United States
2023年12月21日
Thank you for the nice email. As far as all of the equipment goes, yes, everything worked out just fine. We are able to move forward with this project as schedule so again, I appreciate all of the help you’ve provided.
Have yourself a happy holiday and I will be in touch as the projects require. Our company will reconvene after the holidays to talk about our future projects. Have no fear though, I will keep you in mind and look forward to working with you in the future.
Have yourself a happy holiday and I will be in touch as the projects require. Our company will reconvene after the holidays to talk about our future projects. Have no fear though, I will keep you in mind and look forward to working with you in the future.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0I***e
United States
2023年12月18日
I have ordered several cables from FS to test on the NVIDIA 9790 switch, and I'm delighted to have received such high-quality high-speed cables here. The pricing was reasonable, and the delivery was fast.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0J***a
United States
2023年12月08日
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品