NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002ケーブルは、800Gb/sの双方向ポートOSFPから2つの400Gb/sの双方向ポートOSFPへのダイレクトアタッチド銅線ケーブルです。8チャンネルのtwin-port OSFPエンドは、Quantum-2およびSpectrum-4スイッチケージで使用するためにフィン付きのトップフォームファクターを使用しています。2つの400Gエンドは、4チャンネルの100G-PAM4(400G)をサポートし、コネクタケージ上のライディングヒートシンクを使用して、ConnectX-7アダプタで使用するためにフラットトップのOSFPを使用します。このケーブルは、OSFP MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。
DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(-R)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。
シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、低コスト、低遅延、ゼロ電力に近い接続を高速リンクに提供します。DACケーブルは、スーパーコンピュータやハイパースケールシステムにおいて、ポートの帯域幅、密度、コンフィギュレーションを向上させ、必要な電力を削減します。