この200G QSFP56アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルは、200GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルは、イーサネット規格IEEE 802.3cdおよびQSFP MSA準拠です。各QSFP56コネクタは、ホストシステムで読み取り可能な製品情報を提供するEEPROMで構成されています。
非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のスイッチ/ルーター/サーバー/ストレージのQSFP56-200Gポート間に200Gギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
7m(23ft) Arista互換 200G QSFP56アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)
#207337
#207337
41,207円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-AC07
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年06月11日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Arista互換 200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(7メートル、アクティブ、QSFP56 ~ QSFP56、26AWG)
製品規格
型番
Q56-AC07
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP56/QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
アクティブTwinax
ケーブル長さ
7m(26ft)
ケージ規格
26AWG
最小曲げ半径
44.5mm
消費電力
≤ 1.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8636
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
スイッチ間用200G-to-200Gリンク
スイッチ間用200G-to-200Gリンク
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線は、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP56-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 1.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
44.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
仕様一覧
Arista互換 200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(7メートル、アクティブ、QSFP56 ~ QSFP56、26AWG)
この200G QSFP56アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルは、200GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルは、イーサネット規格IEEE 802.3cdおよびQSFP MSA準拠です。各QSFP56コネクタは、ホストシステムで読み取り可能な製品情報を提供するEEPROMで構成されています。
非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のスイッチ/ルーター/サーバー/ストレージのQSFP56-200Gポート間に200Gギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
製品規格
型番
Q56-AC07
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP56/QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
アクティブTwinax
ケーブル長さ
7m(26ft)
ケージ規格
26AWG
最小曲げ半径
44.5mm
消費電力
≤ 1.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8636
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
スイッチ間用200G-to-200Gリンク
スイッチ間用200G-to-200Gリンク
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線は、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP56-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 1.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
44.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
37,461円 (税抜)
41,207円 (税込)
予約受付中