Dellと互換性のあるケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは200G伝送を可能にします。このホットスワップ可能なトランシーバーは、8つの送信チャネルと8つの受信チャネルを統合します。SFF-8472、SFF-8432、QSFP-DD MSA、SFP28 MSA、IEEE802.3bj規格に完全に準拠しています。 それは非常に短い距離に適しており、データセンターの200GQSFPDDポートと25GSFP28ポート、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラックおよび隣接するラック間を使用したデバイス間の相互接続に、費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
0.5m(2ft) Dell互換 200G QSFP-DD/8x25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)
#153050
#153050
24,494円 (税抜)
FS P/N: QDD-200G-8SPC00526,943円 (税込)
FS P/N: QDD-200G-8SPC005
4 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年6月12日水曜日
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
Dell互換 200G QSFP-DD/8x25G SFP28 DACブレイクアウトケーブル(0.5メートル、パッシブ、QSFP-DD - 8 SFP28、30AWG)
仕様一覧
型番
QDD200-8S28PC005
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD - 8 SFP28
最大伝送速度
200Gbps
材質
銅
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
ワイヤーAWG
30AWG
最小曲げ半径
20.5mm
消費電力
≤ 0.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、SFP28 MSA、IEEE802.3bj、SFF-8472、SFF-8432
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
200G ~ 8×25G
200G ~ 8×25G(NIC付き)
もっと見る
200G ~ 8×25G
製品を見る 200G ~ 8×25G(NIC付き)
製品を見る スパインリーフアーキテクチャー
製品を見る 200G ~ 8×25G
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチカッパ(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内や隣接するラック間でQSFP56-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.5W
低消費電力
銅製ケーブル
OPEXを節約する
最小20.5mm
曲げ半径で配線が簡単
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
仕様一覧
Dell互換 200G QSFP-DD/8x25G SFP28 DACブレイクアウトケーブル(0.5メートル、パッシブ、QSFP-DD - 8 SFP28、30AWG)
Dellと互換性のあるケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは200G伝送を可能にします。このホットスワップ可能なトランシーバーは、8つの送信チャネルと8つの受信チャネルを統合します。SFF-8472、SFF-8432、QSFP-DD MSA、SFP28 MSA、IEEE802.3bj規格に完全に準拠しています。 それは非常に短い距離に適しており、データセンターの200GQSFPDDポートと25GSFP28ポート、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラックおよび隣接するラック間を使用したデバイス間の相互接続に、費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
仕様一覧
型番
QDD200-8S28PC005
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD - 8 SFP28
最大伝送速度
200Gbps
材質
銅
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
ワイヤーAWG
30AWG
最小曲げ半径
20.5mm
消費電力
≤ 0.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、SFP28 MSA、IEEE802.3bj、SFF-8472、SFF-8432
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
200G ~ 8×25G
200G ~ 8×25G(NIC付き)
もっと見る
200G ~ 8×25G
製品を見る 200G ~ 8×25G(NIC付き)
製品を見る スパインリーフアーキテクチャー
製品を見る 200G ~ 8×25G
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチカッパ(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内や隣接するラック間でQSFP56-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.5W
低消費電力
銅製ケーブル
OPEXを節約する
最小20.5mm
曲げ半径で配線が簡単
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
24,494円 (税抜)
26,943円 (税込)
予約受付中