NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H020Eは、2つの200Gb/sのQSFP56から2つの200Gb/sのQSFP56アクティブ光分岐ケーブルです。このケーブルは、四つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大50Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、QSFP56 MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3の規格に準拠しています。
AOCは、低コストでより高いポート帯域幅、密度、コンフィギュラビリティを実現し、データセンターでの電力要件を低減し、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。さらに、AOCは、NVIDIA GPUベースのシステムをInfiniBandネットワークやInfiniBandストレージファブリックに接続するために広く採用されています。
AOCケーブルは、コネクター式トランシーバーに比べ、低コストで高い価値を提案し、信頼性を向上させます。DACケーブルと比較すると、より軽量で柔軟性があり、より大きなエアフローを可能にし、より長い距離をサポートします。