Arista互換100GBASE-SR1.2 QSFP28光モジュールは、短距離データ通信およびマルチモードファイバ(MMF)を使用した相互接続アプリケーション用のLCデュプレックスコネクタインターフェイスを備えたプラグイン可能な光トランシーバーです。これは、100ギガビットイーサネット接続への移行のために既存の10 GbデュプレックスMMFインフラストラクチャを再利用できる魅力的なソリューションを顧客に提供します。
このモジュールは、QSFP28 MSAとIEEE 802.3bm CAUI-4電気インタフェースに準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSAで指定されているI2Cインターフェイス経由でも利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。4x 100G-SR1.2ブレークアウトモードで400 Gbps SR4.2 BiDiに接続することもできます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 光モジュール(100m OM4 DDM LCデュプレックス MMF)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Arista互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28光モジュール(イーサネット及びデータセンター用、MMF、844nm ~ 863nm、900nm ~ 918nm、100m、LC、DOM)
品質テストプログラム
接続ソリューション
特徴
100G SR1.2 BiDiは、100G SWDM4 BiDiと同様にLCデュプレックスを通じて100G短距離伝送を実現できます。ただし、デュアル波長SR1.2 BiDiはクアッドバンドSWDM4 BiDiと相互運用できません。
100G SR1.2は、100Gイーサネット接続への移行のために既存の10GデュプレックスMMFインフラストラクチャを再利用できる魅力的なソリューションをデータセンター事業者に提供します。
Arista互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28光モジュール(イーサネット及びデータセンター用、MMF、844nm ~ 863nm、900nm ~ 918nm、100m、LC、DOM)
Arista互換100GBASE-SR1.2 QSFP28光モジュールは、短距離データ通信およびマルチモードファイバ(MMF)を使用した相互接続アプリケーション用のLCデュプレックスコネクタインターフェイスを備えたプラグイン可能な光トランシーバーです。これは、100ギガビットイーサネット接続への移行のために既存の10 GbデュプレックスMMFインフラストラクチャを再利用できる魅力的なソリューションを顧客に提供します。
このモジュールは、QSFP28 MSAとIEEE 802.3bm CAUI-4電気インタフェースに準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSAで指定されているI2Cインターフェイス経由でも利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。4x 100G-SR1.2ブレークアウトモードで400 Gbps SR4.2 BiDiに接続することもできます。
品質テストプログラム
100G SR1.2 BiDiは、100G SWDM4 BiDiと同様にLCデュプレックスを通じて100G短距離伝送を実現できます。ただし、デュアル波長SR1.2 BiDiはクアッドバンドSWDM4 BiDiと相互運用できません。
100G SR1.2は、100Gイーサネット接続への移行のために既存の10GデュプレックスMMFインフラストラクチャを再利用できる魅力的なソリューションをデータセンター事業者に提供します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
90,628円 (税抜)
99,691円 (税込)