このコスト効率の高いコンパクトなタレット型カメラは、厳しい光条件下でも優れた画質を実現します。8MPの解像度と131ftのスマート赤外線暗視により、暗い環境でも、これまでにない鮮明さで敷地内を監視できます。内蔵マイクで音声を記録し音声を聞くことができます。また、システムを保護する強化されたセキュリティ機能により、中小規模のビジネス・アプリケーションに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC304-8M-T 8MP タレット型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、131ft スマート赤外線暗視機能、120dBの真のWDR、IP67 & IK10、2.8 ~ 12mm可変焦点レンズ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
IPC304-8M-T 8MPタレット型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、131ft、スマート赤外線暗視、120dB WDR、IP67 & IK10等級)
5MP(2880*1620)、最大25fps
4MP(2560*1440)、最大25fps
1080P(1920*1080)、最大30fps
54.2°~ 16.3°(V)、111.0°~ 33.1°(D)
特徴
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
8MPセキュリティカメラで一瞬たりとも見逃すことはありません。1秒間に30フレームが記録されるため、画面上の動きはまるで現実の出来事を目撃しているかのように見えます。
このカメラは、低照度環境でも超高画質のカラー画像を維持できます。夜間は、強力な赤外線暗視機能により、暗闇でも最大131ft(40m)の範囲を監視できるため、安心感のあるモニタリングが可能です。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
最大解像度 | 8MP | 2MP | 5MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 |
焦点距離 | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
視野角 | 107.4°~29.2°(H)、54.2°~16.3°(V)、111.0°~33.1°(D) | 107.4°~29.2°(H)、54.2°~16.3°(V)、111.0°~33.1°(D) | 106.25°~30.42°(H)、56.36°~17.22°(V)、110.34°~34.18°(D) | 102.79°~30.86°(H)、54.50°~17.49°(V)、106.94°~35.49°(D) | 108.05°~32.59°(H)、56.81°~18.36°(V)、111.91°~36.53°(D) |
IR範囲 | 最大131ft(40m) | 最大131ft(40m) | 最大131ft(40m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
内蔵マイク | |||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | |||
ウルトラ動体検知 | — | — |
IPC304-8M-T 8MPタレット型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、131ft、スマート赤外線暗視、120dB WDR、IP67 & IK10等級)
このコスト効率の高いコンパクトなタレット型カメラは、厳しい光条件下でも優れた画質を実現します。8MPの解像度と131ftのスマート赤外線暗視により、暗い環境でも、これまでにない鮮明さで敷地内を監視できます。内蔵マイクで音声を記録し音声を聞くことができます。また、システムを保護する強化されたセキュリティ機能により、中小規模のビジネス・アプリケーションに最適です。
5MP(2880*1620)、最大25fps
4MP(2560*1440)、最大25fps
1080P(1920*1080)、最大30fps
54.2°~ 16.3°(V)、111.0°~ 33.1°(D)
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
8MPセキュリティカメラで一瞬たりとも見逃すことはありません。1秒間に30フレームが記録されるため、画面上の動きはまるで現実の出来事を目撃しているかのように見えます。
このカメラは、低照度環境でも超高画質のカラー画像を維持できます。夜間は、強力な赤外線暗視機能により、暗闇でも最大131ft(40m)の範囲を監視できるため、安心感のあるモニタリングが可能です。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
最大解像度 | 8MP | 2MP | 5MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 |
焦点距離 | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
視野角 | 107.4°~29.2°(H)、54.2°~16.3°(V)、111.0°~33.1°(D) | 107.4°~29.2°(H)、54.2°~16.3°(V)、111.0°~33.1°(D) | 106.25°~30.42°(H)、56.36°~17.22°(V)、110.34°~34.18°(D) | 102.79°~30.86°(H)、54.50°~17.49°(V)、106.94°~35.49°(D) | 108.05°~32.59°(H)、56.81°~18.36°(V)、111.91°~36.53°(D) |
IR範囲 | 最大131ft(40m) | 最大131ft(40m) | 最大131ft(40m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
内蔵マイク | |||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | |||
ウルトラ動体検知 | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
31,698円 (税抜)
34,868円 (税込)