このコスト効率の高いコンパクトなタレット型カメラは、厳しい光条件下でも優れた画質を実現します。2MPの解像度と131ftのスマート赤外線暗視により、暗い環境でも、これまでにない鮮明さで敷地内を監視できます。内蔵マイクで音声を記録し音声を聞くことができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC305-2M-T 2MP タレット型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、131ft スマート赤外線暗視機能、スマートな侵入防御、IP67 & IK10、2.7 ~ 13.5mm可変焦点レンズ)
#195429
#195429
24,350円 (税抜)
FS P/N: IPC305-2M-TFS P/N: IPC305-2M-T
0 販売数
0 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫576点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
IPC305-2M-T 2MPタレット型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、131ft、スマート赤外線暗視、120dB WDR、IP67 & IK10等級)
製品規格
イメージセンサー
1/2.8"、2.0メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS
最低被写体照度
カラー:0.002 Lux(F1.2、AGC ON) IRで0 lux
フレームレート
2MP(1920*1080)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
レンズ
2.7 ~ 13.5mm、AFオートフォーカスおよび電動ズームレンズ
IR範囲
最大131ft(40m)
視野角
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3°(V)
111.0°~ 33.1°(D)
54.2°~ 16.3°(V)
111.0°~ 33.1°(D)
NDAA
対応
内蔵マイク
対応
内蔵スピーカー
なし
アラーム
なし
音声
なし
ビデオ圧縮形式
Ultra H.265、H.265、H.264、MJPEG
WDR
120dB
エッジストレージ
Micro SD、最大256GB
IP&IK等級
IP67、IK10
電源
DC 12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
電源消費電力
最大7.0W
動作温度範囲
-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F)
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露しない)
相互運用性
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T仕様(onvif.orgをご参照)
特徴
あらゆる角度からの安心感
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
24時間365日の保護
このカメラは、低照度環境でも超高画質のカラー画像を維持できます。夜間には、強力な赤外線暗視機能により、暗闇でも最大131ft (40m)の視界を確保し、安心感のある監視を実現します。
光学5倍ズームでより見やすく
光学5倍ズームにより、画像の解像度や画質を落とすことなく、狭い範囲を驚くほど詳細にズームインしたり、最大範囲を大きくズームアウトしたりすることができます。
視野角
107.4° ~ 29.2°
電動レンズ
2.7 ~ 13.5mm
スマートな侵入防止と超動作検知
歩行者、車両、非車両に焦点を当てており、誤報を大幅に減らします。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
スマートな侵入防止
超動作検知
屋内外での優れた防水性能
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
PoEで設置がより簡単に
電源、映像、音声は、カメラ1台につきを経由し、PoE(Power over Ethernet)ケーブルで接続されるため、設置が非常に簡単です。
最大解像度 | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
焦点距離 | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
視野角 | 107.4°~29.2°(H)、54.2°~16.3°(V)、111.0°~33.1°(D) | 106.25°~30.42°(H)、56.36°~17.22°(V)、110.34°~34.18°(D) | 107.4°~29.2°(H)、54.2°~16.3°(V)、111.0°~33.1°(D) | 102.79°~30.86°(H)、54.50°~17.49°(V)、106.94°~35.49°(D) | 108.05°~32.59°(H)、56.81°~18.36°(V)、111.91°~36.53°(D) |
IR範囲 | 最大131ft(40m) | 最大131ft(40m) | 最大131ft(40m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
内蔵マイク | |||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | |||
ウルトラ動体検知 | — | — |
仕様一覧
IPC305-2M-T 2MPタレット型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、131ft、スマート赤外線暗視、120dB WDR、IP67 & IK10等級)
このコスト効率の高いコンパクトなタレット型カメラは、厳しい光条件下でも優れた画質を実現します。2MPの解像度と131ftのスマート赤外線暗視により、暗い環境でも、これまでにない鮮明さで敷地内を監視できます。内蔵マイクで音声を記録し音声を聞くことができます。
製品規格
イメージセンサー
1/2.8"、2.0メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS
最低被写体照度
カラー:0.002 Lux(F1.2、AGC ON) IRで0 lux
フレームレート
2MP(1920*1080)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
720P(1280*720)、最大30fps
レンズ
2.7 ~ 13.5mm、AFオートフォーカスおよび電動ズームレンズ
IR範囲
最大131ft(40m)
視野角
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3°(V)
111.0°~ 33.1°(D)
54.2°~ 16.3°(V)
111.0°~ 33.1°(D)
NDAA
対応
内蔵マイク
対応
内蔵スピーカー
なし
アラーム
なし
音声
なし
ビデオ圧縮形式
Ultra H.265、H.265、H.264、MJPEG
WDR
120dB
エッジストレージ
Micro SD、最大256GB
IP&IK等級
IP67、IK10
電源
DC 12V±25%、PoE(IEEE 802.3af)
電源消費電力
最大7.0W
動作温度範囲
-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F)
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露しない)
相互運用性
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T仕様(onvif.orgをご参照)
特徴
あらゆる角度からの安心感
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
24時間365日の保護
このカメラは、低照度環境でも超高画質のカラー画像を維持できます。夜間には、強力な赤外線暗視機能により、暗闇でも最大131ft (40m)の視界を確保し、安心感のある監視を実現します。
光学5倍ズームでより見やすく
光学5倍ズームにより、画像の解像度や画質を落とすことなく、狭い範囲を驚くほど詳細にズームインしたり、最大範囲を大きくズームアウトしたりすることができます。
視野角
107.4° ~ 29.2°
電動レンズ
2.7 ~ 13.5mm
スマートな侵入防止と超動作検知
歩行者、車両、非車両に焦点を当てており、誤報を大幅に減らします。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
スマートな侵入防止
超動作検知
屋内外での優れた防水性能
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
PoEで設置がより簡単に
電源、映像、音声は、カメラ1台につきを経由し、PoE(Power over Ethernet)ケーブルで接続されるため、設置が非常に簡単です。
最大解像度 | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
焦点距離 | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
視野角 | 107.4°~29.2°(H)、54.2°~16.3°(V)、111.0°~33.1°(D) | 106.25°~30.42°(H)、56.36°~17.22°(V)、110.34°~34.18°(D) | 107.4°~29.2°(H)、54.2°~16.3°(V)、111.0°~33.1°(D) | 102.79°~30.86°(H)、54.50°~17.49°(V)、106.94°~35.49°(D) | 108.05°~32.59°(H)、56.81°~18.36°(V)、111.91°~36.53°(D) |
IR範囲 | 最大131ft(40m) | 最大131ft(40m) | 最大131ft(40m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
内蔵マイク | |||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67 | IP67 |
スマート侵入防止 | — | — | |||
ウルトラ動体検知 | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
24,350円 (税抜)
グローバル倉庫576点在庫あり