汎用互換の1.25G-TX/1.25G-RXトランシーバーは、イーサネットパッシブ光ネットワーク(EPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。EPON OLT SFPトランシーバーは、ダウンストリーム1.25Gbpsとアップストリーム1.25Gbpsのデータレートを提供し、SC/APCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。-40~85℃の温度で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。IEEE 802.3 2018およびSFF 8472に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 EPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 1.25G-TX/1.25G-RX クラスPX30 20km DDM SC/APC SMF)
#192919
#192919
5,619円 (税抜)
FS P/N: ESFP-43-20PX30-I6,181円 (税込)
FS P/N: ESFP-43-20PX30-I
8 販売数
2 レビュー
2 Q&A
トランシーバーモデル:
予約受付中、配達予定日2024年6月20日木曜日
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
汎用互換 1.25G-TX/1.25G-RX EPON OLT クラスPX30 光モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/APC、DDM)
製品規格
型番
ESFP-43-20PX30-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送距離
20km
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
伝送速度
1.25G-TX/1.25G-RX
コネクタ
SC/APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD-TIA
送信パワー
3 ~ 7dB
受信パワー
-29.78 ~ -10dBm
クラス
PX30
最大リンクバジェット
29dB
受信機過負荷
≤ -10dBm
受信感度
≥ -29.78dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
9dB
適用範囲
FTTx、EPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
IEEE 802.3 2018
SFF 8472
SFF 8472
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
低コストのEPONネットワークソリューション
EPONネットワークは、高性能で信頼性が高く、安全な伝送ソリューションです。EPONネットワークは高帯域幅の伝送を提供し、最終顧客の大流量要件を満たします。
TO-Canパッケージによるテーラーメイドの卓越性
TOパッケージのモジュールは、信頼性、気密性、放熱性に優れ、産業環境に適しています。
ポイント・ツー・マルチポイント、柔軟なネットワーキング
このP2MP光信号伝送モードでは、OLTとONU間の信号の送受信に異なる波長が使用されます。
仕様一覧
汎用互換 1.25G-TX/1.25G-RX EPON OLT クラスPX30 光モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/APC、DDM)
汎用互換の1.25G-TX/1.25G-RXトランシーバーは、イーサネットパッシブ光ネットワーク(EPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。EPON OLT SFPトランシーバーは、ダウンストリーム1.25Gbpsとアップストリーム1.25Gbpsのデータレートを提供し、SC/APCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。-40~85℃の温度で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。IEEE 802.3 2018およびSFF 8472に完全に準拠しています。
製品規格
型番
ESFP-43-20PX30-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送距離
20km
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
伝送速度
1.25G-TX/1.25G-RX
コネクタ
SC/APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD-TIA
送信パワー
3 ~ 7dB
受信パワー
-29.78 ~ -10dBm
クラス
PX30
最大リンクバジェット
29dB
受信機過負荷
≤ -10dBm
受信感度
≥ -29.78dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
9dB
適用範囲
FTTx、EPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
IEEE 802.3 2018
SFF 8472
SFF 8472
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
低コストのEPONネットワークソリューション
EPONネットワークは、高性能で信頼性が高く、安全な伝送ソリューションです。EPONネットワークは高帯域幅の伝送を提供し、最終顧客の大流量要件を満たします。
TO-Canパッケージによるテーラーメイドの卓越性
TOパッケージのモジュールは、信頼性、気密性、放熱性に優れ、産業環境に適しています。
ポイント・ツー・マルチポイント、柔軟なネットワーキング
このP2MP光信号伝送モードでは、OLTとONU間の信号の送受信に異なる波長が使用されます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
5,619円 (税抜)
6,181円 (税込)
予約受付中