H3C互換 SFP28産業用アクティブ光ケーブルは、SFP28コネクタを備えた直接接続ファイバです。このAOCケーブルは、SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR規格に準拠しています。また、ディスクリート光モジュールや光パッチケーブルを使用する場合に比べ、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内および隣接ラック間での25Gbps接続に適しています。
![産業用 5m(16ft) H3C互換 25G SFP28アクティブ光ケーブル(AOC) この写真はS28-AO05-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221226105023imqhji.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 5m(16ft) H3C互換 25G SFP28アクティブ光ケーブル(AOC) この写真はS28-AO05-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226105023imqhji.jpg)
![産業用 5m(16ft) H3C互換 25G SFP28アクティブ光ケーブル(AOC) この写真はS28-AO05-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226110504igdvam.jpg)
![産業用 5m(16ft) H3C互換 25G SFP28アクティブ光ケーブル(AOC) この写真はS28-AO05-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212261050269vm9jx.jpg)
![産業用 5m(16ft) H3C互換 25G SFP28アクティブ光ケーブル(AOC) この写真はS28-AO05-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022122610502898dwts.jpg)
![産業用 5m(16ft) H3C互換 25G SFP28アクティブ光ケーブル(AOC) この写真はS28-AO05-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226105038aqtxiu.jpg)
産業用 5m(16ft) H3C互換 25G SFP28アクティブ光ケーブル(AOC)
#190037
#190037
16,800円 (税込)
FS P/N: S28-AO05-I
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
長さ:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月26日金曜日
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
産業用 25G SFP28 AOCケーブル(05メートル、SFP28/SFP28)
製品規格
型番
S28-AO05-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78125Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
70m
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
5m(16ft)
消費電力
< 1W
ジャケット材質
OFNP
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP28 MSA、IEEE 802.3by 25GBASE-SR
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230802150939kvs3ce.jpeg)
特徴
データセンター向け25G AOC接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
スパインリーフ・アーキテクチャで使用され、より大きなネットワーク・スケールを実現
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721122934wjgv8d.jpg)
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023080218273531q568.jpg)
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品