この次世代ファイアウォールは、高いセキュリティ性能、必要に応じた拡張性、完全な高度脅威検知・防御、スマートで自動化されたポリシー運用を特徴としています。この未来に向けて開発されたNGFWシリーズは、全く新しいハードウェアアーキテクチャに基づいており、業界をリードするアプリケーション層のパフォーマンスを提供し、実際のネットワークセキュリティのニーズに応えます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NSG-2230 次世代ファイアウォール(8x 1Gb Rj45、デフォルトで1年間ライセンス付き、ライセンスの更新とサブスクリプションサービスのオプションが利用可能)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
NSG-2230 次世代ファイアウォール(8x 1Gb Rj45、デフォルトで1年間ライセンス付き、ライセンスの更新とサブスクリプションサービスのオプションが利用可能)
製品スポットライト
IPS、URLフィルタリング、アンチウイルス、攻撃防御
ディープパケットインスペクション
SSL復号
アプリケーションの識別と制御
アンチDoS/DDoS(SYNフラッド、DNSクエリフラッド防御を含む)
グローバルIPレピュテーションデータベースによるボットネットサーバーIPブロック
プロトコル異常検知、プロトコル異常攻撃防御
インテリジェントな双方向リンク負荷分散
IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、PnPVPN
HTTP、FTP、SMTP、POP3を含むファイルプロトコルの識別
HTTP-GET、HTTP-POST、FTP、SMTPプロトコルのコンテンツフィルタリング
IM識別とネットワーク動作監査
冗長ハートビートインタフェース
アクティブ/アクティブ、アクティブ/パッシブ
管理が簡単
接続ソリューション
特徴
高度なIPS、URLフィルタリング、アンチウイルスにより、L2-L7層のネットワークセキュリティ保護を提供します。
DPIをサポートし、何千ものネットワークアプリケーションを正確に識別し、制御します。
ポート | 8× 1Gb Rj45 | 8× 1Gb Rj45、8× 1Gb SFP、2× 10Gb SFP+ | 16× 1Gb Rj45、8× 1Gb SFP、2× 10Gb SFP+ | 5x 1Gb Rj45、4x 1Gbコンボ | 6x 1Gb Rj45、4x 1Gb SFP |
ファイアウォール | 5 Gbps | 10 Gbps | 20 Gbps | 2.5 Gbps | 6 Gbps |
IPSec VPNスループット | 2.7 Gbps | 5 Gbps | 6 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
AVスループット | 2.0 Gbps | 4.2 Gbps | 5.0 Gbps | 700 Mbps | 1.2 Gbps |
IPSスループット | 3.7 Gbps | 5 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1.8 Gbps |
NGFWスループット | 1.7 Gbps | 3 Gbps | 5.5 Gbps | 650 Mbps | 1 Gbps |
脅威防御スループット | 800 Mbps | 2 Gbps | 3 Gbps | 500 Mbps | 800 Mbps |
新規セッション数/秒 | 48,000 | 130,000 | 140,000 | 50,000 | 80,000 |
最大同時セッション数 | 300,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
SSL VPNユーザー(デフォルト/最大) | 8/128 | 6,000 | 10,000 | 8/1,000 | 8/2,000 |
拡張モジュール用スロット | なし | なし | なし | なし | 2x 1Gb Rj45nericスロット |
NSG-2230 次世代ファイアウォール(8x 1Gb Rj45、デフォルトで1年間ライセンス付き、ライセンスの更新とサブスクリプションサービスのオプションが利用可能)
この次世代ファイアウォールは、高いセキュリティ性能、必要に応じた拡張性、完全な高度脅威検知・防御、スマートで自動化されたポリシー運用を特徴としています。この未来に向けて開発されたNGFWシリーズは、全く新しいハードウェアアーキテクチャに基づいており、業界をリードするアプリケーション層のパフォーマンスを提供し、実際のネットワークセキュリティのニーズに応えます。
製品スポットライト
IPS、URLフィルタリング、アンチウイルス、攻撃防御
ディープパケットインスペクション
SSL復号
アプリケーションの識別と制御
アンチDoS/DDoS(SYNフラッド、DNSクエリフラッド防御を含む)
グローバルIPレピュテーションデータベースによるボットネットサーバーIPブロック
プロトコル異常検知、プロトコル異常攻撃防御
インテリジェントな双方向リンク負荷分散
IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、PnPVPN
HTTP、FTP、SMTP、POP3を含むファイルプロトコルの識別
HTTP-GET、HTTP-POST、FTP、SMTPプロトコルのコンテンツフィルタリング
IM識別とネットワーク動作監査
冗長ハートビートインタフェース
アクティブ/アクティブ、アクティブ/パッシブ
管理が簡単
高度なIPS、URLフィルタリング、アンチウイルスにより、L2-L7層のネットワークセキュリティ保護を提供します。
DPIをサポートし、何千ものネットワークアプリケーションを正確に識別し、制御します。
ポート | 8× 1Gb Rj45 | 8× 1Gb Rj45、8× 1Gb SFP、2× 10Gb SFP+ | 16× 1Gb Rj45、8× 1Gb SFP、2× 10Gb SFP+ | 5x 1Gb Rj45、4x 1Gbコンボ | 6x 1Gb Rj45、4x 1Gb SFP |
ファイアウォール | 5 Gbps | 10 Gbps | 20 Gbps | 2.5 Gbps | 6 Gbps |
IPSec VPNスループット | 2.7 Gbps | 5 Gbps | 6 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
AVスループット | 2.0 Gbps | 4.2 Gbps | 5.0 Gbps | 700 Mbps | 1.2 Gbps |
IPSスループット | 3.7 Gbps | 5 Gbps | 10 Gbps | 1 Gbps | 1.8 Gbps |
NGFWスループット | 1.7 Gbps | 3 Gbps | 5.5 Gbps | 650 Mbps | 1 Gbps |
脅威防御スループット | 800 Mbps | 2 Gbps | 3 Gbps | 500 Mbps | 800 Mbps |
新規セッション数/秒 | 48,000 | 130,000 | 140,000 | 50,000 | 80,000 |
最大同時セッション数 | 300,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
SSL VPNユーザー(デフォルト/最大) | 8/128 | 6,000 | 10,000 | 8/1,000 | 8/2,000 |
拡張モジュール用スロット | なし | なし | なし | なし | 2x 1Gb Rj45nericスロット |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
113,681円 (税抜)
125,049円 (税込)