FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はC8SFTPSGに関するものです。
この写真はC8SFTPSGに関するものです。
この写真はC8SFTPSGに関するものです。
この写真はC8SFTPSGに関するものです。
この写真はC8SFTPSGに関するものです。
この写真はC8SFTPSGに関するものです。
この写真はC8SFTPSGに関するものです。
この写真はC8SFTPSGに関するものです。
この写真はC8SFTPSGに関するものです。
この写真はC8SFTPSGに関するものです。

カスタム Cat8 ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワークLANケーブル

#187766
#187766

純銅 PoE++ 2000MHz

519円 (税抜)
FS P/N: C8SFTPSG
571円 (税込)
FS P/N: C8SFTPSG
377 販売数
1 レビュー
0 質問内容
長さを選択する:
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
20ft (6.1m)
25ft (7.6m)
35ft (10.7m)
49ft (15m)
m
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
20ft (6.1m)
25ft (7.6m)
35ft (10.7m)
49ft (15m)
m
規格:
26AWG
ケーブル定格:
PVC CM
色:
青色
予約受付中、配達予定日2024年6月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

カスタム Cat8 ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワークLANケーブル(25/40GBase-T)

Cat8ネットワークLANケーブルは、20mのケーブル内で最大25/40GBase-Tと2000MHzをサポートする、屋内データセンター用途の費用対効果に優れたソリューションです。また、以前のすべてのカテゴリーと完全な下位互換性を持っています。
FS Cat8 LANケーブルの導体には、高い導電性と信号伝送の減衰が少ない純ベア銅を採用しています。シース素材は、PVC CM/PVC CMR/LSZHがあり、耐久性、難燃性、耐屈曲性に優れています。

製品規格
ケーブルの種類
Cat8ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM/PVC CMR/LSZH
ケージ規格(AWG)
26/28
伝送速度
25/40GBase-T
最大(テスト済み)周波数
2000MHz
導体タイプ
撚り線純裸銅
コネクタ
RJ45 (オス)
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを手に入れるために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る

特徴

最大25/40GBase-Tと2GHz
Cat8 LANコードは、40Gbpsの転送速度と最大2GHzの帯域幅をサポートしており、将来性があり、費用効果が高く、高性能の理想的なソリューションです。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
色分けされたケーブルで素早く視覚的に識別可能

特定の色のケーブルを使用すると、機器を簡単かつ迅速に追跡し、管理を簡単に行うことができます。

お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
最新の試験設備により、高品質な製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームによるサポートを受けることができます。
仕様一覧

カスタム Cat8 ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワークLANケーブル(25/40GBase-T)

Cat8ネットワークLANケーブルは、20mのケーブル内で最大25/40GBase-Tと2000MHzをサポートする、屋内データセンター用途の費用対効果に優れたソリューションです。また、以前のすべてのカテゴリーと完全な下位互換性を持っています。
FS Cat8 LANケーブルの導体には、高い導電性と信号伝送の減衰が少ない純ベア銅を採用しています。シース素材は、PVC CM/PVC CMR/LSZHがあり、耐久性、難燃性、耐屈曲性に優れています。

製品規格
ケーブルの種類
Cat8ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM/PVC CMR/LSZH
ケージ規格(AWG)
26/28
伝送速度
25/40GBase-T
最大(テスト済み)周波数
2000MHz
導体タイプ
撚り線純裸銅
コネクタ
RJ45 (オス)
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを手に入れるために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
特徴
最大25/40GBase-Tと2GHz
Cat8 LANコードは、40Gbpsの転送速度と最大2GHzの帯域幅をサポートしており、将来性があり、費用効果が高く、高性能の理想的なソリューションです。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
色分けされたケーブルで素早く視覚的に識別可能

特定の色のケーブルを使用すると、機器を簡単かつ迅速に追跡し、管理を簡単に行うことができます。

お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
最新の試験設備により、高品質な製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームによるサポートを受けることができます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

519円 (税抜)

571円 (税込)

予約受付中