NOKIA 3HE09327AA互換 SFP+モジュールは、LCデュプレックスSMFファイバ上で最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432およびIEEE 802.3ae規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2線式シリアル・インターフェイスを介して利用可能です。動作温度範囲が-40°C~85°Cであるため、この産業用光ファイバモジュールは過酷な産業環境でも使用することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA 3HE09327AA互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 4Gワイヤレス用)
#187335
#187335
4,437円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
25 販売数
2 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫435点在庫あり、配達予定日2024年06月18日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
NOKIA 3HE09327AA互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
3HE09327AA
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
伝送距離
10km
パワーバジェット
4.4dB
受信感度
-12.6dBm
消費電力
≤ 1W
レシーバー過負荷
0.5dBm
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8431、SFF-8472、SFP+ MSA、SFF-8432、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
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
4Gフロントホールのデュアルファイバソリューションに最適
このソリューションにより、ファイバリソースが十分な場合、余分な伝送装置や電源を必要とせず、4G基地局の拡張が可能になります。詳細はこちらをご覧ください。
産業用温度範囲-40°C ~ 85°C
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、過酷な環境下での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延が4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、データセンター用の対象スイッチでの完璧な動作を保証するためにテストされ、主要な通信機器メーカーとの完全な相互運用性を保証する標準化されたインタフェースを備えています。
信頼性を高める総合的なテスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格な工程を経て認定され、高品質で信頼性の高い産業用光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
1310nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)Application (1)Class 1 Laser (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
R***z
France
2023年6月26日
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***d
France
2023年6月14日
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品