NOKIA 472948A-101互換10GBASE-LRL SFP+光モジュールは、LCデュプレックスOS2シングルモードファイバ(SMF)上で最大2kmのリンク長をサポートします。この光モジュールは、SFP+ MSA、SFF-8431およびSFF-8472規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、I2Cインタフェース経由でリアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
SFP-10GLRL-31-I光モジュールは、10GBASEイーサネットアプリケーションに適しており、電気通信、屋外アプリケーション、海洋、石油・ガス、鉱業などの過酷な産業環境で動作します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA 472948A-101互換 10GBASE-LRL SFP+光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF 4Gワイヤレス用)
Hot #187333
Hot #187333
4,279円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
82 販売数
2 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫253点在庫あり、配達予定日2024年06月18日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
NOKIA 472948A-101互換 10GBASE-LRL SFP+光モジュール(SMF、1310nm、2km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
472948A-101
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.31Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
FP
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
6.2dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1.2W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、FC-PI-4 Rev 7.0
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
4Gフロントホールデュアルファイバソリューションに最適
このソリューションは、ファイバリソースが十分な場合、余分な伝送装置や電源を必要とせず、4G基地局の拡張を可能にします。詳細はこちらをご覧ください。
産業用温度範囲-40°C ~ 85°C
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、過酷な環境下での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延が4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、データセンター用の対象スイッチでの完璧な動作を保証するためにテストされ、主要な通信機器メーカーとの完全な相互運用性を保証する標準化されたインタフェースを備えています。
信頼性を高める総合的なテスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格な工程を経て認定され、高品質で信頼性の高い産業用光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
1310nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
G***i
France
2023年6月23日
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品