事前終端トランクケーブルアセンブリは、高密度のクロスコネクトおよびパッチシステムを備えた大規模なインフラストラクチャーにおいて、効率を改善し、人件費と無駄を削減するように設計されています。1ギガビットスピードをサポートする、最高性能のケーブルシステムをベースにしています。アセンブリの両端には12個のルースジャックモジュールがあり、プラグアンドプレイで簡単にインストールできます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
20m(66ft) 両端6ジャック Cat6シールドなし(UTP) 事前終端銅製トランクケーブル(PVC CMR、青色)
#185823
#185823
43,081円 (税抜)
FS P/N: C6UTP6JJ47,389円 (税込)
FS P/N: C6UTP6JJ
72 販売数
22 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫17点在庫あり、配達予定日2024年5月20日月曜日
12 点仕入れ中、配達予定日2024年6月28日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat6事前終端銅製トランクケーブル(23AWG、1000Base-T)
製品規格
ケーブルの種類
Cat6
シールドタイプ
UTP
終端
両端6ジャック
終端カラー
白色
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブルカラー
青色
ケーブルの長さ
20m(66ft)
ブレイクアウトの長さ
0.3m
コネクタ
RJ45
PoEの互換性
PoE/PoE+
標準帯域幅
250MHz
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
ケージ規格(AWG)
23
導体タイプ
固体純裸銅
導体直径(mm)
0.565 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
6.20 ± 0.40
ワイヤースキーム
T568B
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C(-14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
マッチングブランクの角度付きパッチパネル
マッチングカプラ パッチパネル
マッチングブランクの角度付きパッチパネル
製品を見る マッチングカプラ パッチパネル
製品を見る 特徴
ケーブル配線の高効率と利便性を考慮した設計
RJ45コネクタはケーブルで接続されており、外側のリングは編組メッシュスリーブであり、手動で組み立てずに使用できます。
RJ45コネクタ
事前接続により、設置時間を75%短縮できます。
編組メッシュスリーブ
トランクラインはキャビネットを貫通しており、設置が簡単です。
明確な番号
デジタルコード設計により、識別が簡単で、迅速な設置が可能です。
事前終端によりケーブル管理が向上
事前終端トランクケーブルは、データセンターのモジュール性と一貫性に貢献し、ケーブル配線をよりアクセスしやすく、整理することができます。
6本のケーブルをまとめることで配線の混乱状態を改善
トランクラインはスペースを節約し、清掃と管理が容易
事前終端および事前テストにより障害点を最小限に抑える
データセンターにおけるポイントツーポイント接続に最適
仕様一覧
Cat6事前終端銅製トランクケーブル(23AWG、1000Base-T)
事前終端トランクケーブルアセンブリは、高密度のクロスコネクトおよびパッチシステムを備えた大規模なインフラストラクチャーにおいて、効率を改善し、人件費と無駄を削減するように設計されています。1ギガビットスピードをサポートする、最高性能のケーブルシステムをベースにしています。アセンブリの両端には12個のルースジャックモジュールがあり、プラグアンドプレイで簡単にインストールできます。
製品規格
ケーブルの種類
Cat6
シールドタイプ
UTP
終端
両端6ジャック
終端カラー
白色
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブルカラー
青色
ケーブルの長さ
20m(66ft)
ブレイクアウトの長さ
0.3m
コネクタ
RJ45
PoEの互換性
PoE/PoE+
標準帯域幅
250MHz
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
ケージ規格(AWG)
23
導体タイプ
固体純裸銅
導体直径(mm)
0.565 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
6.20 ± 0.40
ワイヤースキーム
T568B
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C(-14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
マッチングブランクの角度付きパッチパネル
マッチングカプラ パッチパネル
マッチングブランクの角度付きパッチパネル
製品を見る マッチングカプラ パッチパネル
製品を見る 特徴
ケーブル配線の高効率と利便性を考慮した設計
RJ45コネクタはケーブルで接続されており、外側のリングは編組メッシュスリーブであり、手動で組み立てずに使用できます。
RJ45コネクタ
事前接続により、設置時間を75%短縮できます。
編組メッシュスリーブ
トランクラインはキャビネットを貫通しており、設置が簡単です。
明確な番号
デジタルコード設計により、識別が簡単で、迅速な設置が可能です。
事前終端によりケーブル管理が向上
事前終端トランクケーブルは、データセンターのモジュール性と一貫性に貢献し、ケーブル配線をよりアクセスしやすく、整理することができます。
6本のケーブルをまとめることで配線の混乱状態を改善
トランクラインはスペースを節約し、清掃と管理が容易
事前終端および事前テストにより障害点を最小限に抑える
データセンターにおけるポイントツーポイント接続に最適
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
43,081円 (税抜)
47,389円 (税込)
グローバル倉庫17点在庫あり