FC731-4Kは、最大解像度4K/30、光学12倍ズーム、水平視野角71°のPTZカメラで、10人以上の会議室用に設計されています。インテリジェントな機能である自動グループフレーミングと話者追跡機能により、参加者は会議の内容に集中し、会議のパノラマと話者の詳細の両方を実現し、各会議のコミュニケーションを楽しむことができます。豊富なインターフェースで様々な出力要求に対応し、3つの電源供給方式をサポートし、USBモードはプラグアンドプレイで、便利で高速です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FC731-4K Ultra HD 4K会議用ビデオカメラ(中規模&小規模なルーム、12倍光学ズーム&PTZ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
FC731-4K PTZカメラ(4K超高解像度、71°FoV+12倍光学ズーム、中規模&大規模なルームに最適)
接続ソリューション
特徴
高画質1/2.5インチUHD CMOSセンサー(有効画素数842万画素)により、最大4Kの超高解像度・高画質を実現し、人物の表情や動きを鮮明に映し出します。
自動フレーミングとスピーカーのトラッキングが内蔵されており、参加者の人数と位置に応じてカメラが自動的に最適なフレーミングソリューションに調整します。
12倍光学ズームをサポートし、会議タブレット、会議スピーカーや参加者に焦点を合わせやすく、詳細ズームは見逃すことなく、重要な情報を鮮明に見ることができます。
最大255のプリセットポイントを設定でき、会議中に対応する数字キーをタップするだけで、ワンクリックでプリセット撮影アングルに位置決めでき、手動調整が不要になります。
赤外線受信機を装備し、リモート距離調整、頻繁に歩く必要はありません。可変PTZ調整、運用会計をサポートし、時間を節約します。
FC731-4K PTZカメラ(4K超高解像度、71°FoV+12倍光学ズーム、中規模&大規模なルームに最適)
FC731-4Kは、最大解像度4K/30、光学12倍ズーム、水平視野角71°のPTZカメラで、10人以上の会議室用に設計されています。インテリジェントな機能である自動グループフレーミングと話者追跡機能により、参加者は会議の内容に集中し、会議のパノラマと話者の詳細の両方を実現し、各会議のコミュニケーションを楽しむことができます。豊富なインターフェースで様々な出力要求に対応し、3つの電源供給方式をサポートし、USBモードはプラグアンドプレイで、便利で高速です。
高画質1/2.5インチUHD CMOSセンサー(有効画素数842万画素)により、最大4Kの超高解像度・高画質を実現し、人物の表情や動きを鮮明に映し出します。
自動フレーミングとスピーカーのトラッキングが内蔵されており、参加者の人数と位置に応じてカメラが自動的に最適なフレーミングソリューションに調整します。
12倍光学ズームをサポートし、会議タブレット、会議スピーカーや参加者に焦点を合わせやすく、詳細ズームは見逃すことなく、重要な情報を鮮明に見ることができます。
最大255のプリセットポイントを設定でき、会議中に対応する数字キーをタップするだけで、ワンクリックでプリセット撮影アングルに位置決めでき、手動調整が不要になります。
赤外線受信機を装備し、リモート距離調整、頻繁に歩く必要はありません。可変PTZ調整、運用会計をサポートし、時間を節約します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
123,767円 (税抜)
136,144円 (税込)