このNOKIA 3HE15378AA互換SFP28モジュールは、LCシンプレクスコネクタを介して1270nm-TX/1330nm-RXの波長を使用して、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmまで25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長が一致する他のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター、5Gネットワークのフロントホール向けに25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、屋外と屋内の両方の配備に適しています。SFP28 MSA、CPRI、eCPRIの規格に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA 3HE15378AA互換 25GBASE SFP28光モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF 5Gワイヤレス用)
#185123
#185123
15,690円 (税込)
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
8 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫10点在庫あり、配達予定日2024年06月19日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
NOKIA 3HE15378AA互換 25GBASE-BX10-U SFP28光モジュール(データセンター及びテレコム用、SMF、1270nm-TX/1330nm-RX、10km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
3HE15378AA
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4 ~ 2.5dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
8dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
< 1.2W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSR
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
5GフロントホールBIDIソリューションに最適
このソリューションは、BIDI eCPRIトランシーバーモジュールを使用することで、デュアルファイバネットワークと比較して2倍少ないファイバーで5G基地局の拡張を可能にします。 詳細はこちらです。
低遅延
市場をリードする超低遅延は、5G展開の要件を満たす
TOハーメチックパッケージ
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
ホスト機器での相互運用性テスト済み
データセンター向けスイッチで完璧な動作を保証するため、すべてのユニットがテストされており、主要な通信機器メーカーとの完全な相互運用性を保証する標準化されたインタフェースです。
信頼性を高める総合テスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格なプロセスにより、高品質かつ信頼性の高い産業用光学部品を入手できることを保証します。
光スペクトラムテスト
1270nm-TX/1330nm-RX
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (2)CDR (1)Matching Cables (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
その他関連リソース
最近閲覧した製品