200G QSFP-DD/8x25G SFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブルは、マルチモードファイバシステムで動作するように設計されています。このブレークアウトケーブルは、QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSAおよびCMIS V4.0/SFF-8472に準拠しています。200Gbpsの帯域幅で各方向8本のデータレーンを集積しており、短距離のマルチレーンデータ通信やインターコネクトアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 200G QSFP-DD/8x25G SFP28アクティブオプティカルブレイクアウトケーブル(AOC)
#183739
#183739
67,575円 (税抜)
FS P/N: QDD-200G-8SAOxxx74,333円 (税込)
FS P/N: QDD-200G-8SAOxxx
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
ケーブル長:
1m(3ft)
対応ブランド:
汎用
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
Q&A
レビュー
その他関連リソース
200G QSFP-DD/8x25G SFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(カスタム長さ、QSFP-DD/SFP28)
製品規格
型番
QDD-200G-8SAOxxx
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/8x25G SFP28
最大伝送速度
206.24Gbps(8x 25.78Gbps)
ケーブル長さ
カスタム
ケーブル種類
OM3
最小曲げ半径
30mm
消費電力
QSFP-DD< 4W、SFP28< 1W
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
変調方式
NRZ
BER
5E-5
内蔵FEC
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA V5.0、SFP28 MSA、CMIS V4.0、SFF-8472
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間用200G-to-8x 25Gリンク
スイッチ間用200G-to-8x 25Gリンク
製品を見る 仕様一覧
200G QSFP-DD/8x25G SFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(カスタム長さ、QSFP-DD/SFP28)
200G QSFP-DD/8x25G SFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブルは、マルチモードファイバシステムで動作するように設計されています。このブレークアウトケーブルは、QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSAおよびCMIS V4.0/SFF-8472に準拠しています。200Gbpsの帯域幅で各方向8本のデータレーンを集積しており、短距離のマルチレーンデータ通信やインターコネクトアプリケーションに適しています。
製品規格
型番
QDD-200G-8SAOxxx
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/8x25G SFP28
最大伝送速度
206.24Gbps(8x 25.78Gbps)
ケーブル長さ
カスタム
ケーブル種類
OM3
最小曲げ半径
30mm
消費電力
QSFP-DD< 4W、SFP28< 1W
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
変調方式
NRZ
BER
5E-5
内蔵FEC
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA V5.0、SFP28 MSA、CMIS V4.0、SFF-8472
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間用200G-to-8x 25Gリンク
スイッチ間用200G-to-8x 25Gリンク
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
67,575円 (税抜)
74,333円 (税込)
予約受付中