FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はC6SFTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6SFTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6SFTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6SFTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6SFTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6SFTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6SFTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6SFTPSGLSZHに関するものです。

3ft(0.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールド付き(S/FTP) LSZH イーサネットネットワーク用LANケーブル(灰色)

#182965
#182965

純銅 PoE++ 550MHz

982円 (税込)
FS P/N: C6SFTPSGLSZH
26 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年08月09日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

Cat6ツメ折れ防止 シールド付き(S/FTP) LSZH イーサネットネットワーク用LANケーブル(26AWG、1000Base-T)

Cat6 S/FTP高性能パッチケーブルは、26AWG非シールドツイストペアソリッド銅ケーブルと高性能モジュラープラグを両端に装備しています。スナッグレス設計により、RJ45コネクタのロッククリップが設置中に破損したり、折れたりしないように保護されています。 Cat6イーサネットネットワークケーブル規格の性能を超え、ケーブル100m以内で1000Mbpsと550MHzをサポートし、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションを提供します。

製品規格
ケーブルの種類
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールド付き(S/FTP)
ケーブルジャケット
LSZH
長さ
3ft(0.9m) (プラグを含む)
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体タイプ
固体純裸銅
コネクタ
RJ45 (オス)
ケージ規格(AWG)
26
ケーブル外径(mm)
5.8 ± 0.4
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ送信が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
フルーク・ネットワークス - ケーブル・テスト

100%フルークパッチコードテストは、各パッチコードが指定された性能を提供することを確信します。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

K***n

United States

2023年4月04日
5.0
Thanks for all the attention you put on this order. I was very happy with the results and will order again when we need more.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

S***n

United States

2023年3月16日
5.0
The cat6 performance as advertised.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品