FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。
この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。

Arista Networks SFP-10G-SR互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)

Hot #36982
Hot #36982

VCSEL データセンター ≤ 1W LCデュプレックス MMF

3,170円 (税込)
FS P/N: SFP-10GSR-85
50.1K 販売数
5.5K レビュー
0 質問内容
日本倉庫1766点在庫あり、配達予定日2024年06月19日水曜日
グローバル倉庫4147点在庫あり、配達予定日2024年06月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Arista Networks SFP-10G-SR互換 10GBASE-SR SFP+モジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)

Arista Networks SFP-10G-SR互換のSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOM4 MMF(OM3 MMFでは300m)の最大400メートルのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、およびIEEE 802.3aeの規格に準拠しており、異なるベンダー環境でのシームレスな相互運用性を提供します。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されている2ワイヤーのシリアルインターフェースを介して利用可能です。低消費電力と高速性を備えたこの10G SFP+モジュールは、データセンター、エンタープライズの配線クローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、ラジオ&ベースバンドユニットなどに最適です。

製品規格
型番
SFP-10G-SR
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m@OM3/400m@OM4
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -11.1dBm
パワーバジェット
3.8dB
受信機過負荷
-1dBm
標準消費電力
≤ 1W
消光比
> 3dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
コアサイズ
50/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
ネットワークを一つずつサイトごとにアップグレード
一つのサイトだけを40Gの装置にアップグレードし、それを既存の10Gのサイトに接続し続けます。
新しい40Gのサイトを既存の10Gのサイトに接続する
40Gのポート帯域幅を最大限に活用する
新しい40Gポートで10Gのオプティクスを再利用する
データセンターにおける10Gの接続性
1Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に増強するのに役立つ一般的な方法を提供します。
TO-Canパッケージングによるカスタマイズされた卓越性

TO-CANパッケージ設計を採用したモジュールは、優れた信頼性、気密性、放熱性能を備えており、通信およびデータセンター用途に最適です。

相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトル テスト
パケット損失 & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を可能にする

モジュールは、FSボックスによって再構成でき、さまざまなブランドで動作し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。

最大伝送速度
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
波長
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
最大伝送距離
300m@OM3< br>400m@OM4
220m@OM3< br>300m@SMF
2km@SMF
10km@SMF
適用ケーブル
MMF
MMF/SMF
SMF
SMF
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
-6.5 ~ -0.5dBm
-8.2 ~ 0.5dBm
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -11.1dBm
< -8.4dBm
< -12.6dBm
< -14.4dBm
消費電力
≤ 1W
≤ 1W
≤ 1W
≤ 1W
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
4640
712
190
2
0

A***r

United States

2024年5月29日
5.0
These guys are great i love there help and quick shipping always great service!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

T***n

Armenia

2024年1月26日
5.0
Еxcellent packaging. Еverything as in the description.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***l

Colombia

2023年4月14日
4.0
Yeah, it's all good, you guys moved very quick.
Thanks a lot!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品