Dell互換のQSFP28からSFP28へのアダプタコンバーターモジュールは、QSFP28 100Gポート向けの25Gイーサネット接続を提供します。このモジュールは、QSFP28 MSA SFF-8665およびSFP28 MSA SFF-8432に準拠しています。内蔵のMCUにより、QSAレジスタを読み取ることでSFP28レジスタのI2C読み取りが可能です。SFP28レセプタクルの高速データチャネルは、QSFP28コネクタのレーン1に接続されています。QSFP28コネクタの他の3つのチャネルは接続されていません。
ご注意: FSのP/NがCVR-QSFP28-SFP28からQSFP28-SFP28-CVRに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Dell 407-BBZL互換 QSFP28 100G/SFP28 25Gアダプタコンバーターモジュール(DDMI付き)
#178069
#178069
11,383円 (税抜)
FS P/N: QSFP28-SFP28-CVR12,521円 (税込)
FS P/N: QSFP28-SFP28-CVR
247 販売数
5 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫240点在庫あり、配達予定日2024年5月23日木曜日
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
Dell 407-BBZL互換 100G QSFP28 to 25G SFP28アダプタ変換モジュール
製品規格
型番
QSFP28-SFP28-CVR
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
25Gbps
コネクタ
SFP28
消費電力
≤ 1.5W(モジュールなし)
DDM/DOM機能
対応
拡張温度範囲
-20 ~ 85°C(-4 ~ 185°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA SFF-8665、SFP28 MSA SFF-8432
保証期間
5年間
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
100Gから25Gへの移行
25G ~ 25G(アダプタ付き)
もっと見る
100Gから25Gへの移行
製品を見る 25G ~ 25G(アダプタ付き)
製品を見る 25G ~ 25Gのケーブルリンク(アダプタ付き)
製品を見る 特徴
QSFP28 ~ SFP28ポートへの費用対効果の高い移行
この製品は、QSFP28クライアントポートでSFP28 25GBASEモジュールを使用する機能を提供し、マルチベンダープラットフォーム環境全体で複数の100Gフォームファクタのコストを削減します。
柔軟な接続
QSFP28 ~ SFP28モジュール/ケーブル
プラグアンドプレイ
設定不要
仕様一覧
Dell 407-BBZL互換 100G QSFP28 to 25G SFP28アダプタ変換モジュール
Dell互換のQSFP28からSFP28へのアダプタコンバーターモジュールは、QSFP28 100Gポート向けの25Gイーサネット接続を提供します。このモジュールは、QSFP28 MSA SFF-8665およびSFP28 MSA SFF-8432に準拠しています。内蔵のMCUにより、QSAレジスタを読み取ることでSFP28レジスタのI2C読み取りが可能です。SFP28レセプタクルの高速データチャネルは、QSFP28コネクタのレーン1に接続されています。QSFP28コネクタの他の3つのチャネルは接続されていません。
ご注意: FSのP/NがCVR-QSFP28-SFP28からQSFP28-SFP28-CVRに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
製品規格
型番
QSFP28-SFP28-CVR
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
25Gbps
コネクタ
SFP28
消費電力
≤ 1.5W(モジュールなし)
DDM/DOM機能
対応
拡張温度範囲
-20 ~ 85°C(-4 ~ 185°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA SFF-8665、SFP28 MSA SFF-8432
保証期間
5年間
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
100Gから25Gへの移行
25G ~ 25G(アダプタ付き)
もっと見る
100Gから25Gへの移行
製品を見る 25G ~ 25G(アダプタ付き)
製品を見る 25G ~ 25Gのケーブルリンク(アダプタ付き)
製品を見る 特徴
QSFP28 ~ SFP28ポートへの費用対効果の高い移行
この製品は、QSFP28クライアントポートでSFP28 25GBASEモジュールを使用する機能を提供し、マルチベンダープラットフォーム環境全体で複数の100Gフォームファクタのコストを削減します。
柔軟な接続
QSFP28 ~ SFP28モジュール/ケーブル
プラグアンドプレイ
設定不要
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
11,383円 (税抜)
12,521円 (税込)
グローバル倉庫240点在庫あり