ネットワークビデオレコーダー(NVR)は、最大9台のカメラの映像を記録でき、ストレージは合計で16TBまで拡張可能です。ウェブブラウザ、モニタリングソットウェア、モバイルAppなど、さまざまな監視方法が用意されており、カメラやNVRを簡単に管理できるので、中小企業、教育機関、ホテルなどの用途に最適です。
![NVR102-9C、9チャネル ネットワークビデオレコーダー(9CH 4K@30fps記録可能、2CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大2x8TBハードドライブ対応(含まれない) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230324164855e47c8a.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![NVR102-9C、9チャネル ネットワークビデオレコーダー(9CH 4K@30fps記録可能、2CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大2x8TBハードドライブ対応(含まれない) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230324164855e47c8a.jpg)
![NVR102-9C、9チャネル ネットワークビデオレコーダー(9CH 4K@30fps記録可能、2CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大2x8TBハードドライブ対応(含まれない) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230324164855hvc85u.jpg)
![NVR102-9C、9チャネル ネットワークビデオレコーダー(9CH 4K@30fps記録可能、2CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大2x8TBハードドライブ対応(含まれない) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230324164855by984o.jpg)
![NVR102-9C、9チャネル ネットワークビデオレコーダー(9CH 4K@30fps記録可能、2CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大2x8TBハードドライブ対応(含まれない) この写真は背面に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202403131008146wgs7p.jpg)
![NVR102-9C、9チャネル ネットワークビデオレコーダー(9CH 4K@30fps記録可能、2CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大2x8TBハードドライブ対応(含まれない) この写真は176666背面图に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240412141509vtxjcq.jpg)
NVR102-9C、9チャネル ネットワークビデオレコーダー(9CH 4K@30fps記録可能、2CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大2x8TBハードドライブ対応(含まれない)
#176666
#176666
22,030円 (税込)
FS P/N: NVR102-9C
17 販売数
2 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫77点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
NVR102-9C、9チャネル ネットワークビデオレコーダー(9CH 4K@30fps記録可能、2CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大2x8TBハードドライブ対応(含まれない)
製品規格
IPビデオ入力
9チャネル
デコード形式
H.265、H.264、MJPEG
HDMI出力
4K(3840x 2160)@ 30fps、1920x 1080@ 60fps、1920x 1080@ 50fps、1600x 1200@ 60fps、1280x 1024@ 60fps、1280x 720@ 60fps、1024x 768@ 60fps
VGA出力
1920x 1080p@60fps、1920x 1080p@50fps、1280x 1024@60fps、1280x 720@60fps、1024x 768@60fps
オーディオ入力
1チャネル、RCA
オーディオ出力
1チャネル、RCA
受信帯域幅
160Mbps
デコード機能
2x 4K@30fps、3x 5MP@30fps、4x 4MP@30fps、5x 3MP@30fps、8x 1080p@30fps、9x 1080p@25fps
送信帯域幅
64Mbps
ライブビュー/再生解像度
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720P/D1/2CIF/CIF
SATA
2x SATAインターフェイス
容量
各ディスクに最大8TB
ネットワークインターフェース
2 RJ-45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェイス
USBインターフェイス
リアパネル 1x USB2.0、1x USB3.0
フロントパネル 1x USB2.0
フロントパネル 1x USB2.0
動作温度範囲
-10°C ~ 55°C(14°F ~ 131°F)
消費電力
≤ 15W(HDDなし)
電源
12V DC
寸法(HxWxD)
2.1" x 15"x 12.4"(53x 380x 315mm)
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230327153621runuk5.jpg)
特徴
効率的な再生とスマートな検索を実現
最大9台のカメラの映像を同時に再生でき、映像の確認スピードが大幅に向上します。スマートサーチ機能により、目的の映像を素早く探し出すことができます。
通常
録画した映像はすべてこちらで見ることができます。
スマート
クロスライン/侵入/エリア進入/エリア退出検知などのスマートな動作の映像がここに表示されます。
イベント
モーション/オーディオ検出、いたずらなど、特定のタイプのイベントを見ることができます。
24時間365日連続録画
最大16TBのHDD容量で、NVRは毎時間、毎日のセキュリティを提供することができます。先進的なH.265フォーマットを採用し、H.264よりも長い保存日数を提供します。
いつでもどこでもセキュリティを保護
NVRは、Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを介してリモートで管理できるため、簡単で便利です。
IPビデオ入力 | 8チャネル | 9チャネル | 16チャネル |
デコード機能 | 1x 4K@30fps、4x 5MP@25fps、4x 4MP@25fps、4x 3MP@25fps、4x 1080p@30fps、8x 720p@30fps | 2x 4K@30fps、3x 5MP@30fps、4x 4MP@30fps、5x 3MP@30fps、8x 1080p@30fps、9x 1080p@25fps | 2x 4K@30fps、3x 5MP@30fps、4x 4MP@30fps、5x 3MP@30fps、8x 1080p@30fps、16x 720p@30fps |
受信帯域幅 | 64Mbps | 160Mbps | 160Mbps |
送信帯域幅 | 48Mbps | 64Mbps | 64Mbps |
ハードドライブ | HDDなし | HDDなし | HDDなし |
最大ストレージ | 各ディスクに最大8TB | 最大16TBのHDD容量 | 最大16TBのHDD容量 |
24時間年中無休の連続録画 | |||
リモート表示と制御 | |||
ビデオの再生 & バックアップ | |||
プラグ&プレイ(PoE) | — | — | — |
VCA検出 | 顔検知、行動検索 | 行動検索 | 行動検索 |
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
C***n
United States
2023年6月28日
I've tried several NVRs over the years to find one that works this well!! Awesome video quality, easy to install, When connected to their PTZ camera you will be amazed at what you can do !! Communication has been prompt and polite.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0T***r
United States
2022年12月16日
Its live view and playback capabilities are robust and reliable, allowing for 2-channel viewing in stunning 4K, something I find incredibly useful for real-time security management. It's a perfect fit for my small business.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品