22インチFHD™モニターは、高画質と高い色再現性を持ち、多くのディテールを含む画像情報を真に再現することができます。安定した動作、24時間ノンストップ作業できます。5msの応答速度、完璧かつ迅速に画面上の効果を表示します。会議室、ショッピングモール、オフィスビル、大学、工業団地など、さまざまな応用シーンに適しています。
![22インチ 1920×1080解像度Full HDモニター、250cd/m²、視野角水平178°、垂直178° この写真はLM-3022に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230128181951p8gsjp.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![22インチ 1920×1080解像度Full HDモニター、250cd/m²、視野角水平178°、垂直178° この写真はLM-3022に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230128181951p8gsjp.jpg)
![22インチ 1920×1080解像度Full HDモニター、250cd/m²、視野角水平178°、垂直178° この写真はLM-3022に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230128181951p4q0d7.jpg)
![22インチ 1920×1080解像度Full HDモニター、250cd/m²、視野角水平178°、垂直178° この写真はLM-3022に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230128181951j10c5o.jpg)
![22インチ 1920×1080解像度Full HDモニター、250cd/m²、視野角水平178°、垂直178° この写真はLM-3022に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230128181951hpirti.jpg)
![22インチ 1920×1080解像度Full HDモニター、250cd/m²、視野角水平178°、垂直178° この写真はLM-3022に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230128181951a1v24y.jpg)
![22インチ 1920×1080解像度Full HDモニター、250cd/m²、視野角水平178°、垂直178° この写真はLM-3022に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230128181951nn436v.jpg)
22インチ 1920×1080解像度Full HDモニター、250cd/m²、視野角水平178°、垂直178°
#174028
#174028
20,446円 (税込)
FS P/N: LM-3022
7 販売数
2 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫243点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
100 点仕入れ中、配達予定日2024年8月16日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
2年間保証
3日間返品
7日間交換
FHD™モニター、1920×1080解像度、250cd/m²、178°視野角(22インチ)
製品規格
画面サイズ
22インチ
バックライト
LED(ダイレクトタイプ)
ピクセルピッチ
0.248×0.248mm
解像度
1920×1080
明るさ
250cd/m²
コントラスト比
3000/1
オーディオ
1、3.5 mmミニジャック、スピーカー(2×1.5W)
色深度
16.7M (8bit)
視野角
178°(H)/178°(V)
応答時間
5ms
ウォールマウントホール
100×100mm
寸法(HxWxD)
508.02mm×307.9mm×40.1mm
電源
DC 12V、2A
標準消費電力
≤ 22W
スタンバイ時消費電力
≤ 0.5W
インタフェース
1×VAG、1×HDMI、1×オーディオ入力
総重量
3.4kg
正味重量
2.3kg
動作湿度範囲
20% ~ 85%(結露なし)
動作温度範囲
0 ~ 40 °C(32 ~ 104°F)
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230523172314d66vkk.jpg)
特徴
産業グレードのLEDパネルが高品質の画像を提供
高輝度は画像を鮮やかにし、明るい環境でもリアルなディテールを鮮明に表現でき、色表現力を高め、画像のレベルを豊かにします。
前
後
24×7時間連続安定動作
強力な安定性、耐電磁干渉により、ビジネス作業がスムーズに進みます。
広い視野角が究極の体験を提供
178度の視野角により、横から見ても鮮明な画像が得られます。
高速応答性イメージゴーストなし
応答速度が速く、画面の遅延や遅延現象がないため、
効果的に動画の表示効果を向上させ、
画像のテーリング問題を解消し、スムーズで快適な視聴体験を提供することができます。
効果的に動画の表示効果を向上させ、
画像のテーリング問題を解消し、スムーズで快適な視聴体験を提供することができます。
前
後
フルハイビジョンLCDディスプレイ
ハイビジョンモニターは、より鮮明な画像を表示し、リアルな視聴体験を提供し、
コンテンツ再生を容易に実現し、総合的な性能は良好です。
コンテンツ再生を容易に実現し、総合的な性能は良好です。
前
後
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
E***t
Germany
2023年1月09日
Everything works. The colors are great and the displayed image is clear. I am very happy with this monitor.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0V***g
United States
2023年1月08日
The monitor can be adjusted, which makes it easy to adjust the brightness and color without eye fatigue while watching.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品