ネットワークビデオレコーダー(NVR)は、最大8台のカメラの映像を記録でき、ストレージは合計8TBまで拡張可能です。Webブラウザ、モニタリングソトウェア、モバイルAppなど、さまざまなモニタリング方法を用意しており、カメラとNVRを簡単に管理できるので、中小企業、教育機関、ホテルなどの用途に最適です。
![NVR101-8C、8チャネル ネットワークビデオレコーダー(8CH 4K@30fps記録可能、1CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大1x8TBハードドライブ対応(含まれない) この写真はNVR101-8Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230324164811nx48zs.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![NVR101-8C、8チャネル ネットワークビデオレコーダー(8CH 4K@30fps記録可能、1CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大1x8TBハードドライブ対応(含まれない) この写真はNVR101-8Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230324164811nx48zs.jpg)
![NVR101-8C、8チャネル ネットワークビデオレコーダー(8CH 4K@30fps記録可能、1CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大1x8TBハードドライブ対応(含まれない) この写真はNVR101-8Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303241648111olxzv.jpg)
![NVR101-8C、8チャネル ネットワークビデオレコーダー(8CH 4K@30fps記録可能、1CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大1x8TBハードドライブ対応(含まれない) この写真はNVR101-8Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230324164811er3922.jpg)
![NVR101-8C、8チャネル ネットワークビデオレコーダー(8CH 4K@30fps記録可能、1CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大1x8TBハードドライブ対応(含まれない) この写真はNVR101-8Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240311114134wugndr.jpg)
![NVR101-8C、8チャネル ネットワークビデオレコーダー(8CH 4K@30fps記録可能、1CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大1x8TBハードドライブ対応(含まれない) この写真はNVR101-8Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307111003239ekcav.jpg)
NVR101-8C、8チャネル ネットワークビデオレコーダー(8CH 4K@30fps記録可能、1CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大1x8TBハードドライブ対応(含まれない)
#176665
#176665
10,936円 (税込)
FS P/N: NVR101-8C
54 販売数
2 レビュー
7 Q&A
日本倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年8月1日木曜日
グローバル倉庫37点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
40 点仕入れ中、配達予定日2024年8月16日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
NVR101-8C、8チャネル ネットワークビデオレコーダー(8CH 4K@30fps記録可能、1CH 4K@30fpsのライブビュー/再生)、最大1x8TBハードドライブ対応(含まれない)
製品規格
IPビデオ入力
8チャネル
デコード形式
H.265、H.264、MJPEG
HDMI出力
4K(3840x 2160)@30fps、1920x 1080@60fps 1920x 1080@50fps、1600x 1200@60fps、1280x 1024@60fps、1280x 720@60fps、1024x 768@60fps
VGA出力
1920x 1080@60fps、1920x 1080@50fps、1600x 1200@60fps、1280x 1024@60fps、1280x 720@60fps、1024x 768@60fps
オーディオ入力
N/A
オーディオ出力
1チャネル、3.5mm
受信帯域幅
64Mbps
デコード機能
1x 4K@30fps、4x 5MP@25fps、4x 4MP@25fps、4x 3MP@25fps、4x 1080p@30fps、8x 720p@30fps
送信帯域幅
48Mbps
ライブビュー/再生解像度
4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
1x SATAインターフェイス
容量
各ディスクに最大8TB
ネットワークインターフェース
1 RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットインターフェイス
USBインターフェイス
リアパネル 2x USB2.0
動作温度範囲
-10°C ~ 55°C(14°F ~ 131°F)
消費電力
≤ 5W(HDDなし)
電源
12V DC
寸法(HxWxD)
1.8"x 10.2"x 8.5"(53x 260x 215mm)
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230327153244dvx7d8.jpg)
特徴
効率的な再生とスマートな検索を実現
最大8台のカメラの映像を同時に再生することができ、映像の確認スピードが大幅にアップします。スマートサーチ機能により、目的の映像を素早く探し出すことができます。
通常
録画した映像はすべてこちらで見ることができます。
スマート
クロスライン/侵入/エリア進入/エリア退出検知などのスマートな動作の映像がここに表示されます。
イベント
モーション/オーディオ検出、いたずらなど、特定のタイプのイベントを見ることができます。
24時間365日連続録画
最大8TBのHDD容量で、NVRは毎時間、毎日のセキュリティを提供することができます。先進的なH.265フォーマットを採用し、H.264よりも長い保存日数を提供します。
いつでもどこでもセキュリティを保護
NVRは、Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを介してリモートで管理できるため、簡単で便利です。
IPビデオ入力 | 8チャネル | 9チャネル | 16チャネル |
デコード機能 | 1x 4K@30fps、4x 5MP@25fps、4x 4MP@25fps、4x 3MP@25fps、4x 1080p@30fps、8x 720p@30fps | 2x 4K@30fps、3x 5MP@30fps、4x 4MP@30fps、5x 3MP@30fps、8x 1080p@30fps、9x 1080p@25fps | 2x 4K@30fps、3x 5MP@30fps、4x 4MP@30fps、5x 3MP@30fps、8x 1080p@30fps、16x 720p@30fps |
受信帯域幅 | 64Mbps | 160Mbps | 160Mbps |
送信帯域幅 | 48Mbps | 64Mbps | 64Mbps |
ハードドライブ | HDDなし | HDDなし | HDDなし |
最大ストレージ | 各ディスクに最大8TB | 最大16TBのHDD容量 | 最大16TBのHDD容量 |
24時間年中無休の連続録画 | |||
リモート表示と制御 | |||
ビデオの再生 & バックアップ | |||
プラグ&プレイ(PoE) | — | — | — |
VCA検出 | 顔検知、行動検索 | 行動検索 | 行動検索 |
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
1
0
0
0
B***s
United States
2023年6月27日
Very good product. Very good quality. I have called their tech support for a remote viewing question. Very helpful.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0E***d
Canada
2023年5月12日
I have finished setting up the NVR this morning. Everything is working as expected. Nice user interface, seems to have a lot of features over our old NVR. Only complaint would be the lack of support for a USB keyboard. Using the mouse for typing is far from ideal, but I’m all setup now so it shouldn’t be a big deal going forward.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品