FS標準Mellanox互換SFPモジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)で最大160kmのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連のMellanoxスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインタフェイスカード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。
低消費電力を特徴とするホットスワップ可能な1G SFPモジュールは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)ギガビットイーサネット通信リンク、企業LAN&SANネットワーク、データセンターLAN&SANネットワーク、およびその他の光リンクに最適です。