55インチ フラットパネルディスプレイ用のフロアマウントブラケットは、会議室、ホテル、スタジアム、監視室などのプロフェッショナルな環境に多用途で安全なソリューションを提供します。フレームは2x2、3x3などの分割画面のストレスに耐え、安定した安全な床置き器具を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
55インチ 分割画面垂直支持ブラケットUnit-3.5(モジュール化 床置き)
#174340
#174340
28,672円 (税抜)
FS P/N: SHB-4055-FU31,539円 (税込)
FS P/N: SHB-4055-FU
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年10月09日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
55インチ 分割画面垂直支持ブラケットUnit-3.5
製品規格
製品タイプ
床置きサポートブラケットユニット
取付タイプ
フロアマウント
表示サイズ
55"
使用状況
テレビとモニター
寸法(HxWxD)
27.0"×47.8"×6.7" (685mm×1214mm×170mm)
重量
34.2lb (15.5kg)
材質
SGCC
色
黒色
特徴
柔軟な設置のためのオールインワン設計
分割画面のモジュール化されたユニットフロアマウントを提供します。
サポートブラケットユニットの安定性のためのSGCC溶融亜鉛めっき鋼構造です。
55インチ ディスプレイに幅広く対応します。
製品タイプ | 床置きサポートブラケットユニット | 床置きサポートブラケットユニット | 床置きサポートブラケットベース | 床置きサポートブラケットベース |
ディスプレイサイズ | 55" | 46" | 46" | 55" |
取付タイプ | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き |
寸法(HxWxD) | 27.0"×47.8"×6.7" (685mm×1214mm×170mm) | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 22.0"×47.8"×11.8" (560mm×1214mm×300mm) |
重量 | 34.2lb (15.5kg) | 30.9lb (14.0kg) | 41.2lb (18.7kg) | 45.6lb (20.7kg) |
用途 | テレビとモニター | テレビとモニター | テレビとモニター | テレビとモニター |
材質 | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA標準 | — | — | — | — |
仕様一覧
55インチ 分割画面垂直支持ブラケットUnit-3.5
55インチ フラットパネルディスプレイ用のフロアマウントブラケットは、会議室、ホテル、スタジアム、監視室などのプロフェッショナルな環境に多用途で安全なソリューションを提供します。フレームは2x2、3x3などの分割画面のストレスに耐え、安定した安全な床置き器具を提供します。
製品規格
製品タイプ
床置きサポートブラケットユニット
取付タイプ
フロアマウント
表示サイズ
55"
使用状況
テレビとモニター
寸法(HxWxD)
27.0"×47.8"×6.7" (685mm×1214mm×170mm)
重量
34.2lb (15.5kg)
材質
SGCC
色
黒色
特徴
柔軟な設置のためのオールインワン設計
分割画面のモジュール化されたユニットフロアマウントを提供します。
サポートブラケットユニットの安定性のためのSGCC溶融亜鉛めっき鋼構造です。
55インチ ディスプレイに幅広く対応します。
製品タイプ | 床置きサポートブラケットユニット | 床置きサポートブラケットユニット | 床置きサポートブラケットベース | 床置きサポートブラケットベース |
ディスプレイサイズ | 55" | 46" | 46" | 55" |
取付タイプ | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き |
寸法(HxWxD) | 27.0"×47.8"×6.7" (685mm×1214mm×170mm) | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 22.0"×47.8"×11.8" (560mm×1214mm×300mm) |
重量 | 34.2lb (15.5kg) | 30.9lb (14.0kg) | 41.2lb (18.7kg) | 45.6lb (20.7kg) |
用途 | テレビとモニター | テレビとモニター | テレビとモニター | テレビとモニター |
材質 | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA標準 | — | — | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
28,672円 (税抜)
31,539円 (税込)
予約受付中