46インチ フラットパネルディスプレイ用のフロアマウントブラケットは、会議室、ホテル、スタジアム、監視室などのプロフェッショナルな環境に、多用途で安全なソリューションを提供します。フレームは、2x2、3x3などの分割画面のストレスに耐え、安定した安全な床置き器具を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
46インチ 分割画面垂直支持ブラケットベース-3.5-H60(モジュール化 床置き)
#174338
#174338
45,962円 (税抜)
FS P/N: SHB-4046-FB50,558円 (税込)
FS P/N: SHB-4046-FB
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年10月09日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
46インチ 分割画面垂直支持ブラケットベース-3.5-H60
仕様一覧
製品タイプ
フロアマウントサポートブラケットベース
取付タイプ
フロアマウント
表示サイズ
46"
使用状況
テレビとモニター
寸法(HxWxD)
40.3"×22.8"×6.7" (1023mm×578mm×170mm)
重量
41.2lb(18.7kg)
材質
SGCC
色
黒色
特徴
柔軟な設置のためのオールインワン設計
分割画面のモジュール化されたベースフロアマウントを提供します。
サポートブラケットベースの安定性のためのSGCC溶融亜鉛めっき鋼構造です。
46インチ ディスプレイに幅広く対応します。
製品タイプ | 床置き支持ブラケットベース | 床置き支持ブラケットユニット | 床置き支持ブラケットユニット | 床置き支持ブラケットベース |
ディスプレイサイズ | 46" | 46" | 55" | 55" |
取付タイプ | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き |
寸法(HxWxD) | 40.3"×22.8"×6.7"(1023mm×578mm×170mm) | 40.3"×22.8"×6.7"(1023mm×578mm×170mm) | 47.8"×27.0"×6.7"(1214mm×685mm×170mm) | 47.8"×22.0"×11.8"(1214mm×560mm×300mm) |
重量 | 41.2lb(18.7kg) | 30.9lb(14.0kg) | 34.2lb(15.5kg) | 45.6lb(20.7kg) |
用途 | テレビとモニター | テレビとモニター | テレビとモニター | テレビとモニター |
材質 | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA標準 | — | — | — | — |
仕様一覧
46インチ 分割画面垂直支持ブラケットベース-3.5-H60
46インチ フラットパネルディスプレイ用のフロアマウントブラケットは、会議室、ホテル、スタジアム、監視室などのプロフェッショナルな環境に、多用途で安全なソリューションを提供します。フレームは、2x2、3x3などの分割画面のストレスに耐え、安定した安全な床置き器具を提供します。
仕様一覧
製品タイプ
フロアマウントサポートブラケットベース
取付タイプ
フロアマウント
表示サイズ
46"
使用状況
テレビとモニター
寸法(HxWxD)
40.3"×22.8"×6.7" (1023mm×578mm×170mm)
重量
41.2lb(18.7kg)
材質
SGCC
色
黒色
特徴
柔軟な設置のためのオールインワン設計
分割画面のモジュール化されたベースフロアマウントを提供します。
サポートブラケットベースの安定性のためのSGCC溶融亜鉛めっき鋼構造です。
46インチ ディスプレイに幅広く対応します。
製品タイプ | 床置き支持ブラケットベース | 床置き支持ブラケットユニット | 床置き支持ブラケットユニット | 床置き支持ブラケットベース |
ディスプレイサイズ | 46" | 46" | 55" | 55" |
取付タイプ | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き |
寸法(HxWxD) | 40.3"×22.8"×6.7"(1023mm×578mm×170mm) | 40.3"×22.8"×6.7"(1023mm×578mm×170mm) | 47.8"×27.0"×6.7"(1214mm×685mm×170mm) | 47.8"×22.0"×11.8"(1214mm×560mm×300mm) |
重量 | 41.2lb(18.7kg) | 30.9lb(14.0kg) | 34.2lb(15.5kg) | 45.6lb(20.7kg) |
用途 | テレビとモニター | テレビとモニター | テレビとモニター | テレビとモニター |
材質 | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA標準 | — | — | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
45,962円 (税抜)
50,558円 (税込)
予約受付中