FC550Sは、1~8人のハドルルームやホームオフィス向けに設計さ れ、すべてのビジネスチームのためのオンラインコラボレーション効率向上ツールです。4つの無指向性マイクアレイとカスタマイズされたヒューマンボイス最適化スピーカーを内蔵し、5メートルの全二重双方向通信と安定したHDオーディオおよびビデオ会議体験を可能にします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FC550S フルHD 1080P 中小規模会議室デスクトップ用一体型ビデオ会議カメラ(4マイクロホン付き & 100°HFOV、USBプラグ&プレイ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
FC550S フルHD 1080P オールインワン デスクトップ ビデオ会議カメラ
接続ソリューション
特徴
1080Pカメラ、無指向性マイク、全周波数スピーカーを内蔵し、会議に必要な機能を集約、配線を減らしてビデオ通話を容易にします。
カメラのオン/オフボタン、マイクミュートボタン、音量アップ/ダウンボタンで、いつでも会議モードを調整し、参加者がより集中できるようにします。
USB 2.0のプラグ&プレイ接続により、FC550Sは簡単に導入、使用することができます。カメラをPCやMacに接続するだけで、音声や映像を確認することができます。
Skype、Zoom、BlueJeans、Microsoft Teamsなど主要なソフトウェアに超ワイドに対応します。また、Windows、Mac OS、Smart TVなどにも対応できます。
解像度 | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps |
角 | 100° | 110° | 108° | 120° | 72.5° | 60° |
光学ズーム | — | — | — | — | 12X | 20X |
デジタルズーム | — | 5X | 4X | 8X | 16X | 16X |
PTZ | — | MPT/EPTZ | EPTZ | EPTZ | ||
マイクロフォン | 4 | 4 | 2 | 2 | — | — |
スピーカー | — | — | — | — | ||
WDR | ||||||
2D、3Dデジタルノイズ低減 | ||||||
逆光補正 | — | |||||
接続モード | USB 2.0 | USB 2.0/3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
USBケーブル長 | 1.5m | 2m | 3m | 1.5m | 3m | 1.5m |
FC550S フルHD 1080P オールインワン デスクトップ ビデオ会議カメラ
FC550Sは、1~8人のハドルルームやホームオフィス向けに設計さ れ、すべてのビジネスチームのためのオンラインコラボレーション効率向上ツールです。4つの無指向性マイクアレイとカスタマイズされたヒューマンボイス最適化スピーカーを内蔵し、5メートルの全二重双方向通信と安定したHDオーディオおよびビデオ会議体験を可能にします。
1080Pカメラ、無指向性マイク、全周波数スピーカーを内蔵し、会議に必要な機能を集約、配線を減らしてビデオ通話を容易にします。
カメラのオン/オフボタン、マイクミュートボタン、音量アップ/ダウンボタンで、いつでも会議モードを調整し、参加者がより集中できるようにします。
USB 2.0のプラグ&プレイ接続により、FC550Sは簡単に導入、使用することができます。カメラをPCやMacに接続するだけで、音声や映像を確認することができます。
Skype、Zoom、BlueJeans、Microsoft Teamsなど主要なソフトウェアに超ワイドに対応します。また、Windows、Mac OS、Smart TVなどにも対応できます。
解像度 | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps |
角 | 100° | 110° | 108° | 120° | 72.5° | 60° |
光学ズーム | — | — | — | — | 12X | 20X |
デジタルズーム | — | 5X | 4X | 8X | 16X | 16X |
PTZ | — | MPT/EPTZ | EPTZ | EPTZ | ||
マイクロフォン | 4 | 4 | 2 | 2 | — | — |
スピーカー | — | — | — | — | ||
WDR | ||||||
2D、3Dデジタルノイズ低減 | ||||||
逆光補正 | — | |||||
接続モード | USB 2.0 | USB 2.0/3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
USBケーブル長 | 1.5m | 2m | 3m | 1.5m | 3m | 1.5m |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
28,672円 (税抜)
31,539円 (税込)