産業用ギガビットPoE++イーサネットメディアコンバータは、イーサネットメディア変換と802.3bt PoE++(パワー・オーバー・イーサネット・プラス)インジェクター機能を組み合わせ、十分で信頼性の高い電力入力が求められる遠隔地に設置されたPD(パワーデバイス)に、両ポート最大190Wの電力出力と高いデータ転送速度を提供することが可能です。-40℃から75℃までの温度範囲で動作し、IP30の堅牢なケースを備えているため、ほとんどの厳しい環境下に置くことができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 2x10/100/1000Base-T RJ45 - 2x100/1000Base-X SFPスロット ギガビット PoE++イーサネットメディアコンバータ
#170202
#170202
43,081円 (税抜)
FS P/N: PIMC-2F2T47,389円 (税込)
FS P/N: PIMC-2F2T
119 販売数
3 レビュー
7 Q&A
モデル:
日本倉庫9点在庫あり、配達予定日2024年5月02日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
産業用 2x10/100/1000Base-T RJ45 - 2x 100/1000Base-X SFPスロット ギガビット PoE++イーサネットメディアコンバータ
仕様一覧
コンバータ種類
産業用PoE++コンバータ
ポート種類
2x10/100/1000Base-TイーサネットRJ45
2x100/1000Base-XイーサネットSFP
2x100/1000Base-XイーサネットSFP
ケーブル種類(銅)
Cat3/4/5/5e/6
ケーブル種類(ファイバ)
マルチモード50/125μmまたは62.5/125μm
シングルモード9/125μm
シングルモード9/125μm
PoE規格
IEEE 802.3bt
電源要件
DC 12~56V
LEDインジケーター
電源、アラーム、LNK/ACT
ESD保護
6KV DC
PoE出力電力
標準(BT)モード
90W
レガシー(PoH)モード
レガシー(PoH)モード
95W
PoE電源タイプ
エンドスパン+ミッドスパン
電源のピン配列
エンドスパン
1/2 (+)、3/6 (-)
ミッドスパン
ミッドスパン
4/5 (+)、7/8 (-)
PoEパワーバジェット
190ワット
フロー制御
背圧(半二重)
IEEE 802.3xポーズフレーム(全二重)
IEEE 802.3xポーズフレーム(全二重)
最大フレームサイズ
9000
エンクロージャー
IP30型メタルケース
設置
DINレールまたはウォールマウント
動作温度範囲
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
寸法(HxWxD)
5.31''x2.17''x3.35''(135x55x85mm)
重量
665g
注: 本コンバータに対応した電源や電源アダプタは同梱されていません。
接続ソリューション
AP接続
AP接続
製品を見る 特徴
ギガビットオートネゴシエーションファイバ - イーサネットコンバーター
2x 100/1000Base-Xポートと2x 10/100/1000Base-T RJ45ポートにより、高いデータ転送パフォーマンスで通信距離を延長します。
産業環境に適したIP30アルミニウム金属ハウジング
この産業用コンバータは、過酷な環境下での産業用動作を保証する堅牢なIP30金属エンクロージャを装備しており、DINレールや配電ボックス内に簡単に取り付けることができます。
IP30エンクロージャー
-40 ~ 75°Cの温度範囲
6KV ESD保護
スマートPoE++ 802.3at/af/bt対応
IEEE 802.3af/at/bt PoE規格に準拠し、最大95WのPoE出力を提供します。DIPスイッチ設計のレガシー機能により、802.3af/at PoE規格との下位互換性もあり、ソフトウェア設定なしで標準および高出力デバイスを同時に柔軟に配置することができます。
イーサネット・ネットワーク内での信号の変換と延長
シンプルで迅速な操作
ホットスワップ対応設計により、これらのコンバーターは初心者でも設置やトラブルシューティングが容易で、他の機器との簡単な通信が可能です。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
Auto-MDI/MDIX
自動的にケーブルの接続タイプを検出し、適切に接続を設定する
ネットワークアクティビティを簡単にモニター
LEDによる診断で迅速な設置が可能
仕様一覧
産業用 2x10/100/1000Base-T RJ45 - 2x 100/1000Base-X SFPスロット ギガビット PoE++イーサネットメディアコンバータ
産業用ギガビットPoE++イーサネットメディアコンバータは、イーサネットメディア変換と802.3bt PoE++(パワー・オーバー・イーサネット・プラス)インジェクター機能を組み合わせ、十分で信頼性の高い電力入力が求められる遠隔地に設置されたPD(パワーデバイス)に、両ポート最大190Wの電力出力と高いデータ転送速度を提供することが可能です。-40℃から75℃までの温度範囲で動作し、IP30の堅牢なケースを備えているため、ほとんどの厳しい環境下に置くことができます。
仕様一覧
コンバータ種類
産業用PoE++コンバータ
ポート種類
2x10/100/1000Base-TイーサネットRJ45
2x100/1000Base-XイーサネットSFP
2x100/1000Base-XイーサネットSFP
ケーブル種類(銅)
Cat3/4/5/5e/6
ケーブル種類(ファイバ)
マルチモード50/125μmまたは62.5/125μm
シングルモード9/125μm
シングルモード9/125μm
PoE規格
IEEE 802.3bt
電源要件
DC 12~56V
LEDインジケーター
電源、アラーム、LNK/ACT
ESD保護
6KV DC
PoE出力電力
標準(BT)モード
90W
レガシー(PoH)モード
レガシー(PoH)モード
95W
PoE電源タイプ
エンドスパン+ミッドスパン
電源のピン配列
エンドスパン
1/2 (+)、3/6 (-)
ミッドスパン
ミッドスパン
4/5 (+)、7/8 (-)
PoEパワーバジェット
190ワット
フロー制御
背圧(半二重)
IEEE 802.3xポーズフレーム(全二重)
IEEE 802.3xポーズフレーム(全二重)
最大フレームサイズ
9000
エンクロージャー
IP30型メタルケース
設置
DINレールまたはウォールマウント
動作温度範囲
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
寸法(HxWxD)
5.31''x2.17''x3.35''(135x55x85mm)
重量
665g
注: 本コンバータに対応した電源や電源アダプタは同梱されていません。
接続ソリューション
AP接続
AP接続
製品を見る 特徴
ギガビットオートネゴシエーションファイバ - イーサネットコンバーター
2x 100/1000Base-Xポートと2x 10/100/1000Base-T RJ45ポートにより、高いデータ転送パフォーマンスで通信距離を延長します。
産業環境に適したIP30アルミニウム金属ハウジング
この産業用コンバータは、過酷な環境下での産業用動作を保証する堅牢なIP30金属エンクロージャを装備しており、DINレールや配電ボックス内に簡単に取り付けることができます。
IP30エンクロージャー
-40 ~ 75°Cの温度範囲
6KV ESD保護
スマートPoE++ 802.3at/af/bt対応
IEEE 802.3af/at/bt PoE規格に準拠し、最大95WのPoE出力を提供します。DIPスイッチ設計のレガシー機能により、802.3af/at PoE規格との下位互換性もあり、ソフトウェア設定なしで標準および高出力デバイスを同時に柔軟に配置することができます。
イーサネット・ネットワーク内での信号の変換と延長
シンプルで迅速な操作
ホットスワップ対応設計により、これらのコンバーターは初心者でも設置やトラブルシューティングが容易で、他の機器との簡単な通信が可能です。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
Auto-MDI/MDIX
自動的にケーブルの接続タイプを検出し、適切に接続を設定する
ネットワークアクティビティを簡単にモニター
LEDによる診断で迅速な設置が可能
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
43,081円 (税抜)
47,389円 (税込)
日本倉庫9点在庫あり