IMC-1S1XMGは、-40℃から75℃までの広い温度範囲でイーサネット拡張を実現する10Gイーサネットメディアコンバータです。100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10GBASE-T RJ45銅線インタフェースと10GBASE-X SFP+光ファイバインタフェースを1つずつ搭載し、IP30の堅牢で小型なケースを採用しています。IMC-1S1XMGは、運輸、工場、屋外、極端な低温や高温にさらされるような厳しい環境下、10ギガビットの帯域が必要な場所で、銅線から光ファイバへのメディア変換など幅広いアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 1x100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 - 1x10GBase-X SFP+スロット 10ギガビットイーサネットメディアコンバータ
#170200
#170200
30,113円 (税抜)
FS P/N: IMC-1S1XMG33,124円 (税込)
FS P/N: IMC-1S1XMG
140 販売数
3 レビュー
2 Q&A
モデル:
日本倉庫9点在庫あり、配達予定日2024年5月02日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
産業用 1x100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 - 1x10GBase-X SFP+スロット 10ギガビットイーサネットメディアコンバータ
仕様一覧
コンバータ種類
産業用コンバータ
ポート種類
1x100M/1G/2.5G/5G/10GBase-TイーサネットRJ45
1x10GBase-XイーサネットSFP+
1x10GBase-XイーサネットSFP+
ケーブル種類(銅)
Cat5/5e/6/6a/7
ケーブル種類(ファイバ)
マルチモード50/125μmまたは62.5/125μm
シングルモード9/125μm
シングルモード9/125μm
LEDインジケーター
障害アラート、PWR、LNK
ESD保護
6KV DC
ジャンボフレーム
16000
電源要件
DC 12~48Vまたは24V AC
エンクロージャー
IP30型メタルケース
設置
DINレールまたはウォールマウント
フロー制御
背圧(半二重)
IEEE 802.3xポーズフレーム(全二重)
IEEE 802.3xポーズフレーム(全二重)
ファブリック
20Gbps
動作温度範囲
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
保存温度範囲
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
寸法(HxWxD)
5.31''x1.26''x3.43''(135x32x87mm)
重量
385g
注: 本コンバータに対応した電源や電源アダプタは同梱されていません。
接続ソリューション
銅線 - ファイバ
銅線 - ファイバ
製品を見る 特徴
10ギガビット・オートネゴシエーション・ファイバ - イーサネット・コンバーター
1x 10GBase-X SFP+ポートおよび1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45ポートは、高いデータ転送性能で通信距離を延長します。
産業環境に適したIP30アルミニウム金属ハウジング
この産業用コンバータは、過酷な環境下での産業用動作を保証する堅牢なIP30金属エンクロージャを装備しており、DINレールや配電ボックス内に簡単に取り付けることができます。
IP30エンクロージャー
-40 ~ 75°Cの温度範囲
6KV ESD保護
イーサネット・ネットワーク内での信号の変換と延長
このコンバーターは、光ファイバケーブルでリンクをより長距離に延長するため、政府機関、企業、教育機関などのIT専門家やセキュアなセットアップに最適です。
ネットワークの拡張
100Mの銅線ケーブルの制限を超え、最大60KMまで
投資の維持
既存の銅ベースのハードウェアを使用してローカルネットワークをファイバーに移行する
速度変換
リンク速度を100M/1G/2.5G/5G/10GBase-Tから10GBase-Xに変換することができる
シンプルで迅速な操作
ホットスワップ対応設計により、これらのコンバーターは初心者でも設置やトラブルシューティングが容易で、他の機器との簡単な通信が可能です。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
Auto-MDI/MDIX
自動的にケーブルの接続タイプを検出し、適切に接続を設定する
ネットワークアクティビティを簡単にモニター
LEDによる診断で迅速な設置が可能
仕様一覧
産業用 1x100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 - 1x10GBase-X SFP+スロット 10ギガビットイーサネットメディアコンバータ
IMC-1S1XMGは、-40℃から75℃までの広い温度範囲でイーサネット拡張を実現する10Gイーサネットメディアコンバータです。100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10GBASE-T RJ45銅線インタフェースと10GBASE-X SFP+光ファイバインタフェースを1つずつ搭載し、IP30の堅牢で小型なケースを採用しています。IMC-1S1XMGは、運輸、工場、屋外、極端な低温や高温にさらされるような厳しい環境下、10ギガビットの帯域が必要な場所で、銅線から光ファイバへのメディア変換など幅広いアプリケーションに適しています。
仕様一覧
コンバータ種類
産業用コンバータ
ポート種類
1x100M/1G/2.5G/5G/10GBase-TイーサネットRJ45
1x10GBase-XイーサネットSFP+
1x10GBase-XイーサネットSFP+
ケーブル種類(銅)
Cat5/5e/6/6a/7
ケーブル種類(ファイバ)
マルチモード50/125μmまたは62.5/125μm
シングルモード9/125μm
シングルモード9/125μm
LEDインジケーター
障害アラート、PWR、LNK
ESD保護
6KV DC
ジャンボフレーム
16000
電源要件
DC 12~48Vまたは24V AC
エンクロージャー
IP30型メタルケース
設置
DINレールまたはウォールマウント
フロー制御
背圧(半二重)
IEEE 802.3xポーズフレーム(全二重)
IEEE 802.3xポーズフレーム(全二重)
ファブリック
20Gbps
動作温度範囲
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
保存温度範囲
-40 ~ 75℃(-40 ~ 167℉)
寸法(HxWxD)
5.31''x1.26''x3.43''(135x32x87mm)
重量
385g
注: 本コンバータに対応した電源や電源アダプタは同梱されていません。
接続ソリューション
銅線 - ファイバ
銅線 - ファイバ
製品を見る 特徴
10ギガビット・オートネゴシエーション・ファイバ - イーサネット・コンバーター
1x 10GBase-X SFP+ポートおよび1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45ポートは、高いデータ転送性能で通信距離を延長します。
産業環境に適したIP30アルミニウム金属ハウジング
この産業用コンバータは、過酷な環境下での産業用動作を保証する堅牢なIP30金属エンクロージャを装備しており、DINレールや配電ボックス内に簡単に取り付けることができます。
IP30エンクロージャー
-40 ~ 75°Cの温度範囲
6KV ESD保護
イーサネット・ネットワーク内での信号の変換と延長
このコンバーターは、光ファイバケーブルでリンクをより長距離に延長するため、政府機関、企業、教育機関などのIT専門家やセキュアなセットアップに最適です。
ネットワークの拡張
100Mの銅線ケーブルの制限を超え、最大60KMまで
投資の維持
既存の銅ベースのハードウェアを使用してローカルネットワークをファイバーに移行する
速度変換
リンク速度を100M/1G/2.5G/5G/10GBase-Tから10GBase-Xに変換することができる
シンプルで迅速な操作
ホットスワップ対応設計により、これらのコンバーターは初心者でも設置やトラブルシューティングが容易で、他の機器との簡単な通信が可能です。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
Auto-MDI/MDIX
自動的にケーブルの接続タイプを検出し、適切に接続を設定する
ネットワークアクティビティを簡単にモニター
LEDによる診断で迅速な設置が可能
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
30,113円 (税抜)
33,124円 (税込)
日本倉庫9点在庫あり