2メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーと2.8-12 mmの電動バリフォーカル レンズを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。屋内および屋外環境向けに設計されており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC104-2M-D Full HD 2MP ドーム型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft ナイトビジョン、屋外/屋内用PoE IPカメラ、可変焦点2.8-12mmレンズ搭載)
Hot #170050
Hot #170050
11,959円 (税抜)
FS P/N: IPC104-2M-D13,155円 (税込)
FS P/N: IPC104-2M-D
453 販売数
3 レビュー
3 Q&A
日本倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年5月02日木曜日
グローバル倉庫314点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
500 点仕入れ中、配達予定日2024年5月22日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC104-2M-D Full HD 2MP ドーム型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft ナイトビジョン、屋外/屋内用PoE IPカメラ、可変焦点2.8-12mmレンズ搭載)
製品規格
ケース種類
ドーム
イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
2メガピクセル
焦点距離
2.8-12mm、電動式
最大フレーム
30fps
アパーチャ
F1.8
IR範囲
最大30m(98ft)
視野角
108.05°~ 32.59°(H)、56.81°~ 18.36°(V)、111.91°~ 36.53°(D)
最低被写体照度
0.01Lux(F1.8、AGC ON)、0 Lux(IR付き)
WDR
120dB
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
オーディオ
内蔵マイク
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
材質
金属とプラスチック
侵入保護
IP67、IK10(耐破壊性)
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
電源
DC 12V ± 25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
6W
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
寸法(HxWxD)
3.9''x3.9''x5.0''(100x100x128mm)
接続ソリューション
スイッチに接続
スイッチに接続
製品を見る 特徴
真のワイドダイナミックレンジ
120dBのワイドダイナミック レンジ(WDR)により、より大きなスケールの明るさを捉えることができます。コントラストの高い光の下でも、影の影響を最小限に抑え、画像を生き生きとしたものにします。
WDRなし
WDR付き
ナイトビジョンによる24時間連続監視
完全な暗闇でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは30m/98ftの範囲内で良好に機能します。さらに、3D DNRは画像ノイズの低減に役立ち、画質を向上させます。
3D DNRなしのナイトビジョン
3D DNRによるナイトビジョン
ONVIFが互換性を確保
このカメラはONVIFに対応した機器と互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に構築することができます。
いつでもどこでもセキュリティを確保
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
最大解像度 | 2MP | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP |
センサー | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 |
焦点距離 | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
視野角 | 108.05°~ 32.59° (H) 56.81°~ 18.36° (V) 111.91°~ 36.53°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) 56.36°~ 17.22°(V) 110.34°~ 34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~ 33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~ 33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49° (V) 106.94°~ 35.49°(D) |
IR範囲 | 最大98ft (30m) | 最大131ft (40m) | 最大131ft (40m) | 最大131ft (40m) | 最大98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
内蔵マイク | |||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 |
スマート侵入防止 | — | — | |||
ウルトラ動体検知 | — | — |
仕様一覧
IPC104-2M-D Full HD 2MP ドーム型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、98ft ナイトビジョン、屋外/屋内用PoE IPカメラ、可変焦点2.8-12mmレンズ搭載)
2メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーと2.8-12 mmの電動バリフォーカル レンズを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。屋内および屋外環境向けに設計されており、家庭、店舗、その他のSMBに最適です。
製品規格
ケース種類
ドーム
イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
2メガピクセル
焦点距離
2.8-12mm、電動式
最大フレーム
30fps
アパーチャ
F1.8
IR範囲
最大30m(98ft)
視野角
108.05°~ 32.59°(H)、56.81°~ 18.36°(V)、111.91°~ 36.53°(D)
最低被写体照度
0.01Lux(F1.8、AGC ON)、0 Lux(IR付き)
WDR
120dB
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
オーディオ
内蔵マイク
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
材質
金属とプラスチック
侵入保護
IP67、IK10(耐破壊性)
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 140°F)
電源
DC 12V ± 25%、PoE(IEEE 802.3af)
最大消費電力
6W
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
寸法(HxWxD)
3.9''x3.9''x5.0''(100x100x128mm)
接続ソリューション
スイッチに接続
スイッチに接続
製品を見る 特徴
真のワイドダイナミックレンジ
120dBのワイドダイナミック レンジ(WDR)により、より大きなスケールの明るさを捉えることができます。コントラストの高い光の下でも、影の影響を最小限に抑え、画像を生き生きとしたものにします。
WDRなし
WDR付き
ナイトビジョンによる24時間連続監視
完全な暗闇でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは30m/98ftの範囲内で良好に機能します。さらに、3D DNRは画像ノイズの低減に役立ち、画質を向上させます。
3D DNRなしのナイトビジョン
3D DNRによるナイトビジョン
ONVIFが互換性を確保
このカメラはONVIFに対応した機器と互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に構築することができます。
いつでもどこでもセキュリティを確保
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
最大解像度 | 2MP | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP |
センサー | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 |
焦点距離 | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
視野角 | 108.05°~ 32.59° (H) 56.81°~ 18.36° (V) 111.91°~ 36.53°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) 56.36°~ 17.22°(V) 110.34°~ 34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~ 33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~ 33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49° (V) 106.94°~ 35.49°(D) |
IR範囲 | 最大98ft (30m) | 最大131ft (40m) | 最大131ft (40m) | 最大131ft (40m) | 最大98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
内蔵マイク | |||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 |
スマート侵入防止 | — | — | |||
ウルトラ動体検知 | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
11,959円 (税抜)
13,155円 (税込)
日本倉庫6点在庫あり
グローバル倉庫314点在庫あり