110パンチダウン終端を備えた24ポートのCat6アングルパッチパネルは、T568AとT568Bの両方の配線にカラーコード化されており、あらゆる音声やLANアプリケーションに最適なソリューションを提供します。このイーサネットパッチパネルは、110タイプ終端のCat6ストレートポートを備えており、ケーブルの挿入や取り外しが簡単にできます。また、パッチパネルの正面と背面には分かりやすいナンバリングが施されており、ケーブルの引き回しを素早く簡単に識別することができます。角度をつけたデザインは、ケーブルを管理するための適切な曲げ半径の制御を容易にします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6 110タイプのアングルドパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属)
#168907
#168907
13,400円 (税抜)
FS P/N: C6AP-U24P1101U14,740円 (税込)
FS P/N: C6AP-U24P1101U
1 販売数
1 レビュー
2 Q&A
モデル:
予約受付中、配達予定日2024年6月17日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat6a 110型アングルパッチパネル(48ポート、2RU、ケーブルマネジメントバー付き)
製品規格
カテゴリ
Cat5e/Cat6
ポート数
24
シールドタイプ
シールドなし
ラックスペース数
1U
材質
SPCC
動作温度範囲
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
終端
110タイプパンチダウン
配線方式
T568A/T568B
パッチパネルの種類
角度付き
寸法(HxWxD)
1.74"x19"x8.07" (44x482.5x205mm)
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
過酷な使用環境下でも長寿命化を実現
独創的な設計、柔軟な配線
このパネルは優れた性能を発揮し、迅速で容易な設置を可能にします。データセンターにおいて、標準で柔軟性と信頼性の高い銅製プラットフォームを構築するための理想的な方法です。
取り外し可能なバックバーにより、パッチケーブルをすっきりと整理できる
切断モジュールはワイヤーを固定し、安定性を向上させることができる
ポートに番号とラベルが付けられ、識別と参照が容易になる
Cat6およびCat5eケーブルに対応
カテゴリー | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
ポート数 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 |
終端 | 110タイプパンチダウン | 110タイプパンチダウン | 110タイプパンチダウン | カプラー | カプラー |
シールドタイプ | シールドなし | シールドなし | シールドなし | シールドなし | シールド付き |
ラックスペース数 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
パッチパネルの種類 | 角度付き | フラット | フラット | フラット | フラット |
寸法(HxWxD) | 19"x8.07"x1.73" (482.6x205x44mm) | 10.06"x2.26"x1.65" (255.5x57.5x42mm) | 1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
仕様一覧
Cat6a 110型アングルパッチパネル(48ポート、2RU、ケーブルマネジメントバー付き)
110パンチダウン終端を備えた24ポートのCat6アングルパッチパネルは、T568AとT568Bの両方の配線にカラーコード化されており、あらゆる音声やLANアプリケーションに最適なソリューションを提供します。このイーサネットパッチパネルは、110タイプ終端のCat6ストレートポートを備えており、ケーブルの挿入や取り外しが簡単にできます。また、パッチパネルの正面と背面には分かりやすいナンバリングが施されており、ケーブルの引き回しを素早く簡単に識別することができます。角度をつけたデザインは、ケーブルを管理するための適切な曲げ半径の制御を容易にします。
製品規格
カテゴリ
Cat5e/Cat6
ポート数
24
シールドタイプ
シールドなし
ラックスペース数
1U
材質
SPCC
動作温度範囲
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
終端
110タイプパンチダウン
配線方式
T568A/T568B
パッチパネルの種類
角度付き
寸法(HxWxD)
1.74"x19"x8.07" (44x482.5x205mm)
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
過酷な使用環境下でも長寿命化を実現
独創的な設計、柔軟な配線
このパネルは優れた性能を発揮し、迅速で容易な設置を可能にします。データセンターにおいて、標準で柔軟性と信頼性の高い銅製プラットフォームを構築するための理想的な方法です。
取り外し可能なバックバーにより、パッチケーブルをすっきりと整理できる
切断モジュールはワイヤーを固定し、安定性を向上させることができる
ポートに番号とラベルが付けられ、識別と参照が容易になる
Cat6およびCat5eケーブルに対応
カテゴリー | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
ポート数 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 |
終端 | 110タイプパンチダウン | 110タイプパンチダウン | 110タイプパンチダウン | カプラー | カプラー |
シールドタイプ | シールドなし | シールドなし | シールドなし | シールドなし | シールド付き |
ラックスペース数 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
パッチパネルの種類 | 角度付き | フラット | フラット | フラット | フラット |
寸法(HxWxD) | 19"x8.07"x1.73" (482.6x205x44mm) | 10.06"x2.26"x1.65" (255.5x57.5x42mm) | 1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
13,400円 (税抜)
14,740円 (税込)
予約受付中