FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はMCX653105A-HDAT-SPに関するものです。
この写真はMCX653105A-HDAT-SPに関するものです。

NVIDIA Mellanox MCX653105A-HDAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPIアダプタカード、HDR IB (200Gb/s)と200GbE、シングルポートQSFP56、PCIe3.0/4.0 x16、縦&横ブラケット

#168437
#168437

200GbシングルポートQSFP56 PCIe 4.0 x16 InfiniBand & イーサネット

155,465円 (税抜)
FS P/N: MCX653105A-HDAT-SP
171,012円 (税込)
FS P/N: MCX653105A-HDAT-SP
509 販売数
3 レビュー
12 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2025年1月31日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

NVIDIA MCX653105A-HDAT ConnectX-6 VPIアダプタカード(200Gb/s シングルポート QSFP56、PCIe 4.0 x16、トールブラケット)

ConnectX-6仮想プロトコル相互接続(VPI)カードは、業界をリードするネットワークアダプタ カードのConnectXシリーズに新たに追加された画期的な製品です。ConnectX-6 VPIカードは、InfiniBandおよびイーサネット接続用に200Gb/sのポートを1つ提供し、600ns未満の遅延と1秒あたり2億1,500万メッセージを処理することで、データセンターアプリケーションの継続的な需要を満たすことを目的とした、最高のパフォーマンスと最も柔軟なソリューションを実現します。過去のバージョンのすべての既存の革新的な機能に加えて、ConnectX-6カードは、パフォーマンスとスケーラビリティをさらに向上させるための多くの拡張機能を提供します。

ConnectX-6 VPIは、HDR、HDR100、EDR、FDR、QDR、DDR、およびSDR InfiniBand速度と、200、100、50、40、25、および10Gb/sイーサネット速度をサポートします。

製品規格
ブランド
Nvidia
技術
InfiniBand
ポート
シングル
リンク速度
16 GT/s
最大速度
HDRおよび200Gb/s
インターフェイス種類
PCIe 4.0x16
インターフェイスタイプ
QSFP56
RoHS準拠
対応
SR-IOV
対応
RDMA
対応
アダプタカードサイズ(W×D)
6.6"x 2.71"(167.65mmx 68.90mm)
最大消費電力
19.3W
動作温度範囲
0°C ~ 55°C
保存温度範囲
-40°C ~ 70°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

ConnectX-6への200G-to-200Gリンク
製品を見る
IBストレージとネットワークの相互接続
製品を見る

特徴

ConnectX InfiniBandアダプターは比類のないパフォーマンスと効率を提供する
RDMAテクノロジーがEDCとHPCを強化

RDMAは、実際のCPUオフロードとカーネル バイパスを可能にします。そのため、RDMAベースのアプリケーションはネットワークHWリソースをより有効に活用しながら、速度を向上させ、リンクの遅延を低減します。

より優れたトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)

InfiniBandは、実証済みのサービス品質機能を備えた唯一の高性能相互接続ソリューションであり、比類のないネットワーク効率を実現します。

ポート
シングルポート
デュアルポート
シングルポート
デュアルポート
シングルポート
対応InfiniBandデータレート
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/FDR/EDR HDR/NDR/NDR200
対応イーサネットデータレート
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
RDMA
yesyesyesyesyes
ASAP2 (仮想スイッチのオフロード)
yesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyes
ハードウェアベースのI/O仮想化
yesyesyesyesyes
仕様一覧

NVIDIA MCX653105A-HDAT ConnectX-6 VPIアダプタカード(200Gb/s シングルポート QSFP56、PCIe 4.0 x16、トールブラケット)

ConnectX-6仮想プロトコル相互接続(VPI)カードは、業界をリードするネットワークアダプタ カードのConnectXシリーズに新たに追加された画期的な製品です。ConnectX-6 VPIカードは、InfiniBandおよびイーサネット接続用に200Gb/sのポートを1つ提供し、600ns未満の遅延と1秒あたり2億1,500万メッセージを処理することで、データセンターアプリケーションの継続的な需要を満たすことを目的とした、最高のパフォーマンスと最も柔軟なソリューションを実現します。過去のバージョンのすべての既存の革新的な機能に加えて、ConnectX-6カードは、パフォーマンスとスケーラビリティをさらに向上させるための多くの拡張機能を提供します。

ConnectX-6 VPIは、HDR、HDR100、EDR、FDR、QDR、DDR、およびSDR InfiniBand速度と、200、100、50、40、25、および10Gb/sイーサネット速度をサポートします。

製品規格
ブランド
Nvidia
技術
InfiniBand
ポート
シングル
リンク速度
16 GT/s
最大速度
HDRおよび200Gb/s
インターフェイス種類
PCIe 4.0x16
インターフェイスタイプ
QSFP56
RoHS準拠
対応
SR-IOV
対応
RDMA
対応
アダプタカードサイズ(W×D)
6.6"x 2.71"(167.65mmx 68.90mm)
最大消費電力
19.3W
動作温度範囲
0°C ~ 55°C
保存温度範囲
-40°C ~ 70°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
ConnectX-6への200G-to-200Gリンク
製品を見る
IBストレージとネットワークの相互接続
製品を見る
特徴
ConnectX InfiniBandアダプターは比類のないパフォーマンスと効率を提供する
RDMAテクノロジーがEDCとHPCを強化

RDMAは、実際のCPUオフロードとカーネル バイパスを可能にします。そのため、RDMAベースのアプリケーションはネットワークHWリソースをより有効に活用しながら、速度を向上させ、リンクの遅延を低減します。

より優れたトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)

InfiniBandは、実証済みのサービス品質機能を備えた唯一の高性能相互接続ソリューションであり、比類のないネットワーク効率を実現します。

ポート
シングルポート
デュアルポート
シングルポート
デュアルポート
シングルポート
対応InfiniBandデータレート
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/FDR/EDR HDR/NDR/NDR200
対応イーサネットデータレート
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
RDMA
yesyesyesyesyes
ASAP2 (仮想スイッチのオフロード)
yesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyes
ハードウェアベースのI/O仮想化
yesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

155,465円 (税抜)

171,012円 (税込)

予約受付中