FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はMQM8790-HS2Fに関するものです。
この写真はMQM8790-HS2Fに関するものです。

MQM8790-HS2F NVIDIA® 40ポート HDR 200G InfiniBandデータセンタースイッチ(40 QSFP56ポート、アンマネージド、x86デュアルコア、NVIDIA Quantum™チップ、P2Cエアフロー、1年間のサービスバンドル付き)

#209603
#209603

Infinibandネットワーク リーフ Quantum™ アンマネージド VL2VL

2,171,176円 (税抜)
FS P/N: MQM8790-HS2F
2,388,294円 (税込)
FS P/N: MQM8790-HS2F
8 販売数
3 レビュー
3 Q&A
10 点仕入れ中、配達予定日2024年06月11日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

MQM8790-HS2F NVIDIA® 40ポートHDR 200G InfiniBandデータセンタースイッチ(40 QSFP56ポート、アンマネージド、x86デュアルコア、NVIDIA Quantum™チップ、P2Cエアフロー、1年間のサービスバンドル付き)

NVIDIA QuantumベースのMQM8790-HS2Fスイッチは、40個のQSFP56 (Quad Small Form-factor Pluggable 56)コネクタに40個の200Gb/秒ポートを搭載しています。スイッチ1台で毎秒16テラビット(Tb/s)の双方向スループットを実現し、ポート間レイテンシは130ns以下です。
最新のNVIDIA高速インターコネクト200Gb/秒技術をサポートするNVIDIA Quantumは、リモートダイレクトメモリアクセス(RDMA)、アダプティブルーティング、NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™などの最先端技術を組み込んだ、高速、超低遅延、スケーラブルなソリューションです。

製品規格
メーカー
Mellanox
ポート
40 x HDR 200G
40 QSFP56コネクタ
CPU
Broadwell ComEx D-1508 2.2GHZ
スイッチチップ
NVIDIA QUANTUM
ソフトウェア
MLNX-OS
スイッチング容量
16 Tbps
標準消費電力
224W
システムメモリ
シングル8GB
最大消費電力
740W
レイテンシー
100-127VAC 50/60Hz 4.5A
130ns
AC電源
1+1ホットスワップ対応
電圧
100-127VAC 50/60Hz 4.5A
200-240VAC 50/60Hz 2.9A
ファン数
5+1ホットスワップ対応
エアフロー
後ろから前へ(P2C)
動作温度範囲
32°F ~ 104°F (0ºC ~ 40ºC)
保存温度範囲
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
寸法(HxWxD)
1.7"x16.85"x23.2"(43.6x433.2x590.6mm)
ラックユニット
1 RU

製品スポットライト

高可用性とマルチサービスをサポート

リンク障害を克服し、ソフトウェアベースのソリューションと比較して5,000倍の速さでネットワーク復旧を実現

特定ポートの障害によるネットワーク問題を迅速に解決

SHIELDはトラブルシューティングの時間を大幅に短縮

EDR、HDRおよびそれ以降の技術をサポート

極めて低いレイテンシーで最大16Tb/sのノンブロッキング帯域を提供

HDR 200Gインフィニバンドによるデータセンターのスケールアウト

200GBASE-SR4、CSR4、LX4、LR4、PLR4、PIR4、ER4モジュールをサポート

200G QSFP56 DACとAOCケーブルをサポート 

200G QSFP56 - 2x100G QSFP28 DACとAOCケーブルをサポート

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
スイッチ間用200G-200Gリンク
製品を見る
ConnectX-6への200G-200Gリンク
製品を見る
IBストレージとネットワーク相互接続
製品を見る

特徴

Quantum InfiniBandスイッチが最高の性能とポート密度を実現
ノンブロッキングまたは双方向の帯域幅が柔軟なネットワークを実現
MQM8700-HS2Fは、ノンブロッキング帯域幅で最大40個の200Gb/秒ポート、または完全双方向帯域幅で80個の100Gb/sポートを提供し、低遅延で柔軟なネットワークを実現します。
16Tb/s
最大スループット
40 HDR/80 HDR100
ポート数
< 130ns
レイテンシー
224W
消費電力(ATIS)
ホットスワップ対応の冗長電源とファン
ハードウェアレベルの冗長保護により、ビジネスの継続性を確保します。80ゴールド+およびエネルギースター認定電源は、電気代を節約し、寿命と信頼性を向上させます。
1+1デュアルAC PSU
システムをシャットダウンせずにPSUの取り外し/交換が可能
5+1ホットスワップ対応ファン
管理ソフトウェアによるファン速度の制御、優れた冷却、ノイズ、電力削減を実現
ネットワーク内コンピューティングにより、より高い性能とスケールを実現

Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™ テクノロジーは、コンピューティングアプリケーションにとって重要な集合通信操作をCPUからスイッチネットワークにオフロードします。

自己修復機能によりシステムのパフォーマンスと使用率が向上

自己修復ネットワーク機能により、リンク障害を克服し、ソフトウェアベースのソリューションよりも5,000倍速くネットワークを回復し、安定したスケーラブルなシステムを実現します。

InfiniBandで実証されたアダプティブルーティング性能

アダプティブルーティングアルゴリズムは、パケット配送の失敗を防ぐのに役立ちます。また、ネットワークの輻輳を最小限に抑え、ネットワークのパフォーマンスを向上させます。

リンク速度
200Gb/s
200Gb/s
ポート
40
40
高さ
1U
1U
スイッチング容量
16Tb/s
16Tb/s
冷却システム
空冷式
空冷式
スパインモジュール
20
20
リーフモジュール
20
20
インターフェース
QSFP56
QSFP56
PSU数
2
2
管理
インバンド
インバンド/アウトバンド
サブネットマネージャー
yes
アダプティブルーティング、InfiniBandルーター
yesyes
VL2VL、SHARP、拡張Qos、輻輳制御
yesyes
仕様一覧

MQM8790-HS2F NVIDIA® 40ポートHDR 200G InfiniBandデータセンタースイッチ(40 QSFP56ポート、アンマネージド、x86デュアルコア、NVIDIA Quantum™チップ、P2Cエアフロー、1年間のサービスバンドル付き)

NVIDIA QuantumベースのMQM8790-HS2Fスイッチは、40個のQSFP56 (Quad Small Form-factor Pluggable 56)コネクタに40個の200Gb/秒ポートを搭載しています。スイッチ1台で毎秒16テラビット(Tb/s)の双方向スループットを実現し、ポート間レイテンシは130ns以下です。
最新のNVIDIA高速インターコネクト200Gb/秒技術をサポートするNVIDIA Quantumは、リモートダイレクトメモリアクセス(RDMA)、アダプティブルーティング、NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™などの最先端技術を組み込んだ、高速、超低遅延、スケーラブルなソリューションです。

製品規格
メーカー
Mellanox
ポート
40 x HDR 200G
40 QSFP56コネクタ
CPU
Broadwell ComEx D-1508 2.2GHZ
スイッチチップ
NVIDIA QUANTUM
ソフトウェア
MLNX-OS
スイッチング容量
16 Tbps
標準消費電力
224W
システムメモリ
シングル8GB
最大消費電力
740W
レイテンシー
100-127VAC 50/60Hz 4.5A
130ns
AC電源
1+1ホットスワップ対応
電圧
100-127VAC 50/60Hz 4.5A
200-240VAC 50/60Hz 2.9A
ファン数
5+1ホットスワップ対応
エアフロー
後ろから前へ(P2C)
動作温度範囲
32°F ~ 104°F (0ºC ~ 40ºC)
保存温度範囲
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
寸法(HxWxD)
1.7"x16.85"x23.2"(43.6x433.2x590.6mm)
ラックユニット
1 RU

製品スポットライト

高可用性とマルチサービスをサポート

リンク障害を克服し、ソフトウェアベースのソリューションと比較して5,000倍の速さでネットワーク復旧を実現

特定ポートの障害によるネットワーク問題を迅速に解決

SHIELDはトラブルシューティングの時間を大幅に短縮

EDR、HDRおよびそれ以降の技術をサポート

極めて低いレイテンシーで最大16Tb/sのノンブロッキング帯域を提供

HDR 200Gインフィニバンドによるデータセンターのスケールアウト

200GBASE-SR4、CSR4、LX4、LR4、PLR4、PIR4、ER4モジュールをサポート

200G QSFP56 DACとAOCケーブルをサポート 

200G QSFP56 - 2x100G QSFP28 DACとAOCケーブルをサポート

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
スイッチ間用200G-200Gリンク
製品を見る
ConnectX-6への200G-200Gリンク
製品を見る
IBストレージとネットワーク相互接続
製品を見る
特徴
Quantum InfiniBandスイッチが最高の性能とポート密度を実現
ノンブロッキングまたは双方向の帯域幅が柔軟なネットワークを実現
MQM8700-HS2Fは、ノンブロッキング帯域幅で最大40個の200Gb/秒ポート、または完全双方向帯域幅で80個の100Gb/sポートを提供し、低遅延で柔軟なネットワークを実現します。
16Tb/s
最大スループット
40 HDR/80 HDR100
ポート数
< 130ns
レイテンシー
224W
消費電力(ATIS)
ホットスワップ対応の冗長電源とファン
ハードウェアレベルの冗長保護により、ビジネスの継続性を確保します。80ゴールド+およびエネルギースター認定電源は、電気代を節約し、寿命と信頼性を向上させます。
1+1デュアルAC PSU
システムをシャットダウンせずにPSUの取り外し/交換が可能
5+1ホットスワップ対応ファン
管理ソフトウェアによるファン速度の制御、優れた冷却、ノイズ、電力削減を実現
ネットワーク内コンピューティングにより、より高い性能とスケールを実現

Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™ テクノロジーは、コンピューティングアプリケーションにとって重要な集合通信操作をCPUからスイッチネットワークにオフロードします。

自己修復機能によりシステムのパフォーマンスと使用率が向上

自己修復ネットワーク機能により、リンク障害を克服し、ソフトウェアベースのソリューションよりも5,000倍速くネットワークを回復し、安定したスケーラブルなシステムを実現します。

InfiniBandで実証されたアダプティブルーティング性能

アダプティブルーティングアルゴリズムは、パケット配送の失敗を防ぐのに役立ちます。また、ネットワークの輻輳を最小限に抑え、ネットワークのパフォーマンスを向上させます。

リンク速度
200Gb/s
200Gb/s
ポート
40
40
高さ
1U
1U
スイッチング容量
16Tb/s
16Tb/s
冷却システム
空冷式
空冷式
スパインモジュール
20
20
リーフモジュール
20
20
インターフェース
QSFP56
QSFP56
PSU数
2
2
管理
インバンド
インバンド/アウトバンド
サブネットマネージャー
yes
アダプティブルーティング、InfiniBandルーター
yesyes
VL2VL、SHARP、拡張Qos、輻輳制御
yesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

2,171,176円 (税抜)

2,388,294円 (税込)

10 点仕入れ中