フラットCat6 LANパッチケーブルは、高密度環境に適しており、ユニークなフラット形状は、インストールおよび配線をより柔軟かつ安全にします。100m以内のケーブルで1GBase-Tと550MHzをサポートします。
データセンター、インテリジェントビル、企業ネットワーク、金融機関、学校、政府行政機関などで、音声、データ、画像、マルチメディア、その他の伝送として、機器間の接続や機器とパッチパネルの接続に広く使用されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
フラットCat6 LANパッチケーブルは、高密度環境に適しており、ユニークなフラット形状は、インストールおよび配線をより柔軟かつ安全にします。100m以内のケーブルで1GBase-Tと550MHzをサポートします。
データセンター、インテリジェントビル、企業ネットワーク、金融機関、学校、政府行政機関などで、音声、データ、画像、マルチメディア、その他の伝送として、機器間の接続や機器とパッチパネルの接続に広く使用されています。
RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数を向上させます。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグにより、ネットワーク接続の安定性を向上させます。
PVCジャケット
PVCジャケットは難燃性能に優れています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、抜き差しの際の摩擦を大きくするものです。
家具の周りやカーペットの下に簡単に設置できます。ケーブルを壁に沿わせ、エッジやコーナーに沿わせることで、簡単かつシームレスに、全く見えないようにすることができます。
フルークのパッチコードテストに合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、RLを含む指定されたテストレポートを提供します。
ケーブルタイプ | Cat6 フラット ツメ折れ防止 | Cat6 ツメ折れ防止 | Cat6 スリム ツメ折れ防止 |
ケーブルジャケット | PVC(フラット) | PVC CM(円形) | PVC CM(円形) |
データレート対応 | 1000Base-Tと最大10GBase-T | 1000Base-Tと最大10GBase-T | 1000Base-Tと最大10GBase-T |
ケージ規格(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長さ | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
シールドタイプ | シールドなし(U/UTP) | シールドなし(U/UTP) | シールドなし(U/UTP) |
ケーブル外径(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
D***n
Norway
B***o
Norway
J***r
United States