MTP®変換ケーブルは、MTP®製品をベースに、より柔軟な多芯ケーブルシステムを提供するために設計されています。MTP®ハーネスケーブルと異なり、MTP®変換ケーブルは両端がMTP®コネクタで終端されているため、既存の16ファイバケーブルにさらなる可能性を提供することができます。
別途変換カセットを購入して設置するのに比べ、MTP®変換ケーブルを使用することで、より費用対効果の高い、低損失な 選択肢となります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
MTP®変換ケーブルは、MTP®製品をベースに、より柔軟な多芯ケーブルシステムを提供するために設計されています。MTP®ハーネスケーブルと異なり、MTP®変換ケーブルは両端がMTP®コネクタで終端されているため、既存の16ファイバケーブルにさらなる可能性を提供することができます。
別途変換カセットを購入して設置するのに比べ、MTP®変換ケーブルを使用することで、より費用対効果の高い、低損失な 選択肢となります。
優れた耐屈曲性、耐圧縮性により、高密度配線に最適です。
最小曲げ半径10mm
ケーブルの弛みの収納や取り回しのために、よりタイトな曲げ加工を可能にします。
60-120N引張荷重
耐引張力ケーブルにより、ケーブルの断線を防ぎ、長寿命化を実現します。
ブレイクアウトキット
ブレイクアウトキットを使用したケーブルは、配線管理が容易で、配線スペースを節約することができます。
OFNPケーブルは、データセンターのフロア間の垂直配線用として最高の耐火等級を有しています。LSZHケーブルは、水平構造配線領域において、煙が少なく、ハロゲンも発生し難いです。
MTP®変換ケーブルは、MTP®製品をベースに、より柔軟な多芯ケーブルシステムを提供するために設計されています。MTP®ハーネスケーブルと異なり、MTP®変換ケーブルは両端がMTP®コネクタで終端されているため、既存の16ファイバケーブルにさらなる可能性を提供することができます。
別途変換カセットを購入して設置するのに比べ、MTP®変換ケーブルを使用することで、より費用対効果の高い、低損失な 選択肢となります。
優れた耐屈曲性、耐圧縮性により、高密度配線に最適です。
最小曲げ半径10mm
ケーブルの弛みの収納や取り回しのために、よりタイトな曲げ加工を可能にします。
60-120N引張荷重
耐引張力ケーブルにより、ケーブルの断線を防ぎ、長寿命化を実現します。
ブレイクアウトキット
ブレイクアウトキットを使用したケーブルは、配線管理が容易で、配線スペースを節約することができます。
OFNPケーブルは、データセンターのフロア間の垂直配線用として最高の耐火等級を有しています。LSZHケーブルは、水平構造配線領域において、煙が少なく、ハロゲンも発生し難いです。
28,725円 (税抜)
31,598円 (税込)