FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は24FMTPSMFに関するものです。
この写真は24FMTPSMFに関するものです。
この写真は24FMTPSMFに関するものです。
この写真は24FMTPSMFに関するものです。
この写真は24FMTPSMFに関するものです。
この写真は24FMTPSMFに関するものです。
この写真は24FMTPSMFに関するものです。
この写真は24FMTPSMFに関するものです。
この写真は24FMTPSMFに関するものです。
この写真は24FMTPSMFに関するものです。

10m(33ft) MTP®-24(メス) - 3 x MTP®-8(メス) OS2 シングルモード 変換ハーネスケーブル(24芯、タイプB、プレナム(OFNP)、黄色)

#165871
#165871

Base-8/12バックボーンをBase-24に変換

38,667円 (税込)
FS P/N: 24FMTPSMF
0 販売数
5 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年06月27日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証

24芯 MTP® - MTP® 相互接続変換ハーネスケーブル

MTP®変換ケーブルは、MTP®製品をベースに、より柔軟な多芯ケーブルシステムを提供するために設計されています。MTP®ハーネスケーブルと異なり、MTP®変換ケーブルは両端がMTP®コネクタで終端されているため、既存の24心線ケーブルシステムにさらなる可能性を提供することができます。

40G/100G MTP®変換ケーブルは、現在の40G伝送や今後の100G伝送におけるファイバの無駄使いをなくします。別途変換カセットを購入して設置するのに比べ、MTP®変換ケーブルを使用することで、より費用対効果の高い、低損失な 選択肢となります。

注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを実現しています。

製品規格
ファイバコネクタ
US Conec MTP®
ジェンダー
メス
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
グラスファイバ
Corning SMF-28®
研磨方法
APC - APC
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 60dB
減衰量(λ=1310nm)
≤ 0.32dB/km
減衰量(λ=1550nm)
≤ 0.18dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
最小曲げ半径
10mm
ジャケット外径
3.0mm
ファンアウトの長さ
0.5m
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80/240N
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTPは、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。詳細については、
をご覧ください。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光ファイバケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光ファイバケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
優れた品質が安定した伝送を保証

MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供。

US Conec MTP®コネクタ

安定した信号を伝送し、柔軟なシステム設計を実現します。

Corning SMF-28® Ultraファイバ

ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。

プレナム(OFNP)アウタージャケット

難燃性と低発煙により、損傷を最小限に抑えます。

多様な環境に対応する高密度配線
ファイバを100%利用するために、24ファイバ接続から8ファイバ接続への変換を提供します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
4
1
0
0
0

J***t

United States

2020年5月27日
5.0
I was looking for some customized MTP conversion cables that could be deployed for our project. I viewed the relevant products on FS without hesitation. After double-checking with my account manager, I chose the 3*MTP-8 to 2*MTP-12 type with LSZH bunch jackets eventually. In order to realize the 10G-40G connections that we planned, we plugged 8-fiber MTP connectors into our 40G QSFP+ transceivers on the Cisco switch and terminated the 12-fiber ends with 2x12-MTP to 12x duplex LC cassettes. The conversion from 40G signals to 10G signals has been realized smoothly, flawlessly connectivity, which has perfectly met our demands.
FS認証購入者
役に立った 17
コメント 0

L***f

Switzerland

2020年5月07日
5.0
The limited space had always been the biggest concern for our multi-fiber cabling system. I once considered installing separate conversion cassettes, but turning to MTP conversion cables seemed to be a more cost-effective option. Thus I purchased several 24-fiber MTP conversion cables here. These high-performance cables with great resilience worked perfectly for our 100G-40G connection. More importantly, adopting these high-density MTP conversion cables is not only space-saving but also convenient for better cable management.
FS認証購入者
役に立った 18
コメント 0

A***e

United Kingdom

2018年10月13日
4.0
These cables showed a great deal of resilience, besides they were easy to be managed.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品