FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。

5m(16ft) MTP®-24(メス) - 2 x MTP®-12(メス) OM4 マルチモード 変換ハーネスケーブル(24芯、タイプA、プレナム(OFNP)、マゼンタ)

#165852
#165852

Base-8/12バックボーンをBase-24に変換

25,631円 (税込)
FS P/N: 24FMTPOM4
5 販売数
4 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー

24芯 MTP® - MTP® 相互接続変換ハーネスケーブル

MTP®変換ケーブルは、MTP®製品をベースに、より柔軟な多芯ケーブルシステムを提供するために設計されています。MTP®ハーネスケーブルと異なり、MTP®変換ケーブルは両端がMTP®コネクタで終端されているため、既存の24心線ケーブルシステムにさらなる可能性を提供することができます。

40G/100G MTP®変換ケーブルは、現在の40G伝送や今後の100G伝送におけるファイバの無駄使いをなくします。別途変換カセットを購入して設置するのに比べ、MTP®変換ケーブルを使用することで、より費用対効果の高い、低損失な 選択肢となります。

注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを実現しています。

製品規格
ファイバコネクタ
US Conec MTP®
ジェンダー
メス
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
グラスファイバ
Corning ClearCurve®
研磨方法
UPC - UPC
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
最小曲げ半径
7.5mm
ジャケット外径
3.0mm
ファンアウトの長さ
0.5m
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80/240N
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTPは、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。詳細については、
をご覧ください。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光ファイバケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光ファイバケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

優れた品質が安定した伝送を保証

MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供。

US Conec MTP®コネクタ

安定した信号を伝送し、柔軟なシステム設計を実現します。

Corning ClearCurve®ファイバ

ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。

プレナム(OFNP)アウタージャケット

難燃性と低発煙により、損傷を最小限に抑えます。

多様な環境に対応する高密度配線
ファイバを100%利用するために、24ファイバ接続から12ファイバ接続への変換を提供します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

仕様一覧

24芯 MTP® - MTP® 相互接続変換ハーネスケーブル

MTP®変換ケーブルは、MTP®製品をベースに、より柔軟な多芯ケーブルシステムを提供するために設計されています。MTP®ハーネスケーブルと異なり、MTP®変換ケーブルは両端がMTP®コネクタで終端されているため、既存の24心線ケーブルシステムにさらなる可能性を提供することができます。

40G/100G MTP®変換ケーブルは、現在の40G伝送や今後の100G伝送におけるファイバの無駄使いをなくします。別途変換カセットを購入して設置するのに比べ、MTP®変換ケーブルを使用することで、より費用対効果の高い、低損失な 選択肢となります。

注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを実現しています。

製品規格
ファイバコネクタ
US Conec MTP®
ジェンダー
メス
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
グラスファイバ
Corning ClearCurve®
研磨方法
UPC - UPC
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
最小曲げ半径
7.5mm
ジャケット外径
3.0mm
ファンアウトの長さ
0.5m
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80/240N
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTPは、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。詳細については、
をご覧ください。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光ファイバケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光ファイバケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
優れた品質が安定した伝送を保証

MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供。

US Conec MTP®コネクタ

安定した信号を伝送し、柔軟なシステム設計を実現します。

Corning ClearCurve®ファイバ

ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。

プレナム(OFNP)アウタージャケット

難燃性と低発煙により、損傷を最小限に抑えます。

多様な環境に対応する高密度配線
ファイバを100%利用するために、24ファイバ接続から12ファイバ接続への変換を提供します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

顧客のレビュー

25,631円 (税込)

予約受付中