MS8100シリーズEDFAは、長距離DWDMソリューションを構築するためのリンクパワーバジェットをコスト効率よく拡張するように設計されています。単一の波長からITU Cバンド40のDWDM波長まで、さまざまな光ソリューションを増幅します。
MS8100シリーズは、キーアカウントサービスを中心とした高セキュリティのフルサービスアクセス伝送プラットフォームです。MS-OTNアーキテクチャに基づき、MS8100シリーズはOTNクロスコネクト、MPLS-TPパケットスイッチング、SDHクロスコネクトをサポートし、高い統合性、フルサービスアクセス機能、柔軟な3コアクロススケジューリング機能を備え、複数のサービスと高いネットワークセキュリティのニーズを満たします。通信事業者のコアおよびエッジネットワーク、データセンター、企業ネットワーク、WANでのアプリケーションに適しており、大容量のマルチサービス伝送要件を提供します。MS8100シリーズは、FCP MSソフトウェアを使用し、CLI、Telnet、SNMP管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視が可能です。重要なデータ、アラーム、レポートなどをオンサイトまたはリモートでいつでも簡単に確認できます。