FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。
この写真はPDU-C148I-HMEに関するものです。

単相 10A/120V 計量式PDU(8 IEC320 C13アウトレット、IEC320 C14プラグ、6.6ftコード、1Uラックマウント)

#157088
#157088

10A/120V 6.6ft (2m) 2.3kW 1U

126,648円 (税抜)
FS P/N: PDU-C148I-HME
139,313円 (税込)
FS P/N: PDU-C148I-HME
21 販売数
1 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年7月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
8,800円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

単相 10A/120V 監視式PDU(8 IEC320 C13アウトレット、IEC320 C14プラグ、6.6ftコード、1Uラックマウント)

監視式PDUは、ローカル/リモートリアルタイム監視機能を提供し、保護されたUPS、発電機、または主電源からの信頼性の高い、ラックマウント、マルチコンセント配電を提供しながら、LCDホットスワップ表示で潜在的な過負荷を回避します。高密度IT環境に最適で、データセンター、サーバールーム、ネットワークワイヤリングクローゼットに最適です。リモートおよびローカルモニタリングにより、PDUのバイタルサインをオフサイトおよびオンサイトで追跡でき、個人およびネットワーク顧客に退出制御を提供します。現在の強度、電圧、電力、IPアドレス、その他のPDU情報を視覚化するデジタルディスプレイを提供します。

製品規格
PDUタイプ
 監視対象
位相
単相
ソケットタイプ
8 IEC320 C13
プラグタイプ
IEC320 C14
定格電流
10A
定格電圧
120V
負荷容量
2.3kW
周波数互換性
50/60Hz
コード長
6.6ft (2m)
構造の材質
シートメタル
ラックスペース数
1U
寸法(HxWxD)
19.0''x 8.50''x 1.75'' (482.4x 216x 44.4mm)
取り付け方法
水平
サーキットブレーカー
1、油圧
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

導入も使い方も簡単

要求の厳しいデータセンターやネットワーククローゼットでの電力の効率的な分配を確保します。

ホットスワップ可能な電流計

IT機器への電力に影響を与えることなく、電流計の交換とアップグレードが可能

サーキットブレーカー

故障した電源を即座に特定し、ブレーカーが落ちた場合に対応

純銅チップ電源コード

長い長さで遠くの電源に届き、より柔軟

資産のセキュリティを拡張する

PDUは、パワーチェーンにインテリジェンス、高度なアラート、可視性を提供することで、データセンターの効率を最大化します。

仕様一覧

単相 10A/120V 監視式PDU(8 IEC320 C13アウトレット、IEC320 C14プラグ、6.6ftコード、1Uラックマウント)

監視式PDUは、ローカル/リモートリアルタイム監視機能を提供し、保護されたUPS、発電機、または主電源からの信頼性の高い、ラックマウント、マルチコンセント配電を提供しながら、LCDホットスワップ表示で潜在的な過負荷を回避します。高密度IT環境に最適で、データセンター、サーバールーム、ネットワークワイヤリングクローゼットに最適です。リモートおよびローカルモニタリングにより、PDUのバイタルサインをオフサイトおよびオンサイトで追跡でき、個人およびネットワーク顧客に退出制御を提供します。現在の強度、電圧、電力、IPアドレス、その他のPDU情報を視覚化するデジタルディスプレイを提供します。

製品規格
PDUタイプ
 監視対象
位相
単相
ソケットタイプ
8 IEC320 C13
プラグタイプ
IEC320 C14
定格電流
10A
定格電圧
120V
負荷容量
2.3kW
周波数互換性
50/60Hz
コード長
6.6ft (2m)
構造の材質
シートメタル
ラックスペース数
1U
寸法(HxWxD)
19.0''x 8.50''x 1.75'' (482.4x 216x 44.4mm)
取り付け方法
水平
サーキットブレーカー
1、油圧
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
導入も使い方も簡単

要求の厳しいデータセンターやネットワーククローゼットでの電力の効率的な分配を確保します。

ホットスワップ可能な電流計

IT機器への電力に影響を与えることなく、電流計の交換とアップグレードが可能

サーキットブレーカー

故障した電源を即座に特定し、ブレーカーが落ちた場合に対応

純銅チップ電源コード

長い長さで遠くの電源に届き、より柔軟

資産のセキュリティを拡張する

PDUは、パワーチェーンにインテリジェンス、高度なアラート、可視性を提供することで、データセンターの効率を最大化します。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

126,648円 (税抜)

139,313円 (税込)

予約受付中