8メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーと6 ~ 150mm電動可変焦点レンズを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供します。最大200m(656ft)の赤外線範囲により、夜間でも鮮明な映像を映し出します。屋内および屋外環境向けに設計されており、IP66の耐候性を備えているため、政府機関や公共施設、その他の中小企業に最適です。ONVIF Profile G、Profile M、Profile S、Profile Tプロトコルに対応しており、多数のサードパーティ製機器との相互運用が可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC425-8M-P Ultra HD 8MP PTZ ドーム型ネットワークカメラ(パンチルト25倍光学ズーム、屋外/屋内用PoE IPカメラ、バリフォーカル6-150mmレンズ付き)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
IPC425-8M-P Ultra HD 8MP PTZドームネットワークカメラ(パンチルト25倍光学ズーム、バリフォーカル6-150mmレンズ付き屋外/屋内用PoE IPカメラ)
接続ソリューション
特徴
最大解像度3840x2160、30fpsのこのカメラは、より多くのディテールを拾い上げ、より鮮明な映像、リアルな色表現を提供し、大中小企業に適しています。
360°のパノラマ視野角と強力な25倍の光学ズーム機能により、広い視野を確保できるだけでなく、細部にまで焦点を合わせて、関連するイベントにすぐに注意を向けることができます。
訪問者カウント機能により、訪問者の傾向やピーク時間帯を分析し、業務改善に役立てることができます。
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要なく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
IPC425-8M-P Ultra HD 8MP PTZドームネットワークカメラ(パンチルト25倍光学ズーム、バリフォーカル6-150mmレンズ付き屋外/屋内用PoE IPカメラ)
8メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーと6 ~ 150mm電動可変焦点レンズを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供します。最大200m(656ft)の赤外線範囲により、夜間でも鮮明な映像を映し出します。屋内および屋外環境向けに設計されており、IP66の耐候性を備えているため、政府機関や公共施設、その他の中小企業に最適です。ONVIF Profile G、Profile M、Profile S、Profile Tプロトコルに対応しており、多数のサードパーティ製機器との相互運用が可能です。
最大解像度3840x2160、30fpsのこのカメラは、より多くのディテールを拾い上げ、より鮮明な映像、リアルな色表現を提供し、大中小企業に適しています。
360°のパノラマ視野角と強力な25倍の光学ズーム機能により、広い視野を確保できるだけでなく、細部にまで焦点を合わせて、関連するイベントにすぐに注意を向けることができます。
訪問者カウント機能により、訪問者の傾向やピーク時間帯を分析し、業務改善に役立てることができます。
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要なく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
385,996円 (税抜)
424,596円 (税込)