Arista互換 50GBASE-ZR2 QSFP28は、OS2 SMFで最大80kmのリンク長をサポートする高性能モジュールです。デジタル診断機能は、2線式シリアルインターフェイスを介して利用できます。2 つの送信機は冷却された1310nm LAN-WDMレーザーで、2つの光25Gbps出力信号を生成し、光出力ポートで多重化されます。2つのレシーバーは、2×25Gbps光入力信号を(光多重分離後)検出するPINフォトダイオードです。
このモジュールは、QSFP28 MSA、SFF-8661、SFF-8679、およびSFF-8636規格に準拠しており、50GBaseイーサネットアプリケーションに適しています。
ご注意: FS P/NがQSFP28-ZR2-50からQSFP-ZR2-50Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/N のみが変更されました。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista互換 50GBASE-ZR2 QSFP28モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF)
#154734
#154734
473,887円 (税抜)
FS P/N: QSFP-ZR2-50G521,276円 (税込)
FS P/N: QSFP-ZR2-50G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年7月11日木曜日
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
Arista互換 50GBASE-ZR2 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、80km、LCデュプレックス、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP-ZR2-50G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
53.125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
2 ~ 6.5dBm
受信感度
< -28dBm
パワーバジェット
30dB
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
≤ 6W
消光比
> 8dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
KP4 FECをサポート
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8679、SFF-8661 Rev 2.5、SFF-8636 Rev 2.10a
保証期間
5年間
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
製品を見る 仕様一覧
Arista互換 50GBASE-ZR2 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、80km、LCデュプレックス、DOM)
Arista互換 50GBASE-ZR2 QSFP28は、OS2 SMFで最大80kmのリンク長をサポートする高性能モジュールです。デジタル診断機能は、2線式シリアルインターフェイスを介して利用できます。2 つの送信機は冷却された1310nm LAN-WDMレーザーで、2つの光25Gbps出力信号を生成し、光出力ポートで多重化されます。2つのレシーバーは、2×25Gbps光入力信号を(光多重分離後)検出するPINフォトダイオードです。
このモジュールは、QSFP28 MSA、SFF-8661、SFF-8679、およびSFF-8636規格に準拠しており、50GBaseイーサネットアプリケーションに適しています。
ご注意: FS P/NがQSFP28-ZR2-50からQSFP-ZR2-50Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/N のみが変更されました。
仕様一覧
型番
QSFP-ZR2-50G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
53.125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
2 ~ 6.5dBm
受信感度
< -28dBm
パワーバジェット
30dB
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
≤ 6W
消光比
> 8dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
KP4 FECをサポート
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8679、SFF-8661 Rev 2.5、SFF-8636 Rev 2.10a
保証期間
5年間
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
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
473,887円 (税抜)
521,276円 (税込)
予約受付中